Захист від перенапруг для систем відеоспостереження

Зберігайте контроль і захищайте свої системи відеонагляду від пошкоджень, викликаних блискавками і перенапругами. Додаткову інформацію про те, як захистити системи відеоспостереження від блискавок і перенапруг і на що потрібно зважати, можна знайти у нашій інформаційній брошурі.
Візуалізована система відеоспостереження з відкритим блоком керування

Багато сфер уже неможливо собі уявити без відеоспостереження. Велике значення в цьому має безпека установок або підтримка й моніторинг автоматизованих процесів. Відмова систем моніторингу через ураження блискавкою чи перенапругою несе в собі багато небезпек, і їй часто можна запобігти.

Приклади відеоспостереження

Відеоспостереження на автомагістралях
Контроль руху
Велика технологічна установка
Моніторинг великих установок
Літак над злітно-посадковою смугою
Спостереження в аеропорту
В’їзд у тунель вночі
Контроль тунелів

Чому потрібно захищати системи моніторингу?

Системи камер забезпечують безпеку. Вони контролюють транспортну інфраструктуру, чутливі компоненти промислових систем, цілі аеропорти чи технологічні підприємства, а також окремі житлові будівлі. Моніторинг таких об’єктів є необхідним і дуже важливим.

Камери переважно встановлюють на відкритих місцях. Якщо не вжити відповідних заходів, то вони залишатимуться незахищеними від розрядів блискавки та перенапруг.

Зображення зон блискавкозахисту в системах відеоспостереження

Зони блискавкозахисту в системах відеоспостереження

На що потрібно зважати для захисту системи відеоспостереження від перенапруг?

Крім нормативних вимог щодо блискавкозахисту та захисту від перенапруг, встановлених стандартом IEC 62676, потрібно також брати до уваги конструктивні умови. Аналіз ризиків допомагає організувати відповідний захист від перенапруг для системи відеоспостереження.

Наша брошура містить корисну інформацію про те, як захистити відеосистему від відмов через перенапруги.

Нова система чи модернізація?

Компанія Phoenix Contact пропонує рішення зі Smart Ethernet Box для систем відеоспостереження. Воно також передбачає можливість індивідуального обладнання відповідно до ваших вимог і захищає до чотирьох камер.

Невеликі системи та вже наявне обладнання можна також обладнати захистом від перенапруг. Компанія Phoenix Contact також пропонує відповідний асортимент і для цієї сфери застосування.

Додаткова інформація