Непереможна команда для високої експлуатаційної готовності обладнання

Пристрої захисту від перенапруг та джерела живлення чудово доповнюють одне одного, коли йдеться про підвищення експлуатаційної готовності. Дізнайтеся більше на цьому сайті або з нашої електронної брошури.
Захист від перенапруг та джерело живлення як шматочки пазлу на темному фоні

Для кожної установки потрібні добре узгоджені між собою компоненти. Лише так можна гарантувати високу експлуатаційну готовність обладнання, зокрема й в умовах високого електромагнітного навантаження. Компанія Phoenix Contact пропонує непереможну команду, яка запобігає небажаним і витратним виробничим відмовам.

Зображення виробу: джерело електричного живлення QUINT POWER

Джерело електричного живлення четвертого покоління QUINT POWER

Електричне живлення як серце будь-якої промислової системи

Наразі вже важко собі уявити керування й моніторинг електричної установки без електричного живлення 24 В. Прості пристрої автоматизації також використовують переваги цього типу живлення. Тому для підтримки контролю над установкою важливо мати стабільне живлення 24 В.

Фото виробу: захист від перенапруг PLUGTRAB PLT-SEC

Захист від перенапруг типу 3 PLUGTRAB PLT-SEC із технологією з’єднання Push-in

Захист від перенапруг додатково підвищує експлуатаційну готовність обладнання

З огляду на великий вплив на експлуатаційну готовність обладнання системи джерело електричного живлення 24 В належить до тих частин системи, які потрібно найбільше захищати. Тому захист від перенапруг типу 3 для безпосереднього захисту джерела електричного живлення — це розумна інвестиція в експлуатаційну готовність обладнання. Для забезпечення найкращого захисту важливо використовувати узгоджені між собою компоненти захисту від перенапруг та електроживлення.

Захист від перенапруг типу 3 PLT-SEC і джерело електричного живлення QUINT POWER як шматки пазла

Непереможна команда у складі захисту від перенапруг PLT-SEC і джерела електричного живлення QUINT POWER

Непереможна команда

Оптимально узгоджене поєднання однофазного захисту від перенапруг другого покоління PLUGTRAB PLT-SEC і джерела електричного живлення четвертого покоління QUINT POWER забезпечує максимальний захист вашої системи навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.

Переваги

  • Удесятеро кращий захист джерела електричного живлення від перенапруг
  • Подвоєння очікуваного строку експлуатації джерела електричного живлення
  • Висока надійність планування завдяки 5-річній гарантії

Вища стійкість до навантажень

Симетричний розподіл струму у разі виникнення перенапруги

Допустиме навантаження по струму

Використання узгоджених компонентів захисту від перенапруг забезпечує можливість симетричного розподілу струму у разі виникнення перенапруги.

Удесятери кращий захист:

Завдяки використанню пристрою захисту від перенапруг другого покоління PLUGTRAB PLT-SEC типу 3 джерело живлення четвертого покоління QUINT POWER удесятеро стійкіше до струмів розряду, ніж без цього захисту.

Подвоєння очікуваного строку експлуатації:

Порівняння з не узгодженими між собою виробами демонструє: наша комбінація захисту від перенапруг другого покоління PLT-SEC і джерела живлення четвертого покоління QUINT POWER подвоює термін служби джерела живлення.

Додаткова інформація

Ми перевірили компоненти на випробувальному стенді. Тут можна завантажити результати випробувань узгодженості.

Ми впевнені у своїй команді
Гарантія

Якщо, незважаючи на використання цього поєднання комбінації, все ж таки відбудеться пошкодження вашого блоку живлення четвертого покоління QUINT POWER протягом перших п’яти років після покупки, ви отримаєте безкоштовну заміну.

Завантажити гарантійні умови
Захист від перенапруг PLT-SEC і джерело електричного живлення QUINT POWER
Електричне живлення QUINT POWER

Джерела електричного живлення QUINT POWER

Наш командний гравець: джерело електричного живлення QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Статичний і динамічний резерв потужності
  • Профілактичний контроль функціонування
  • Індивідуальні рішення для замовлення від 1 штуки
Пристрій захисту від перенапруг PLT-SEC

Пристрій захисту від перенапруг PLT-SEC

Нашим командний гравець: захист від перенапруг PLT-SEC

  • Захист для кінцевих пристроїв
  • Міжнародна сертифікація
  • Індикатор стану і контакт дистанційної сигналізації
  • Можливість вставляння й тестування

Непереможна команда для високої експлуатаційної готовності обладнання

Ідеальна команда: чоловік страхує іншого чоловіка, який підіймається на скеледромі
Захист від перенапруг PLT-SEC і джерело електричного живлення QUINT POWER YouTube