Системи захисту від перенапруг для телекомунікаційних установок

У разі виникнення питань щодо захисту телекомунікаційних установок у мережах стаціонарного й мобільного зв’язку скористайтеся нашою контактною формою, щоб звернутися безпосередньо до нашого спеціаліста Маркуса Денкера.


Телекомунікаційна установка на тлі міста

Підвищення експлуатаційної готовності

Важливим заходом для підвищення експлуатаційної готовності є забезпечення енергопостачання. Відмови джерела електричного живлення через перехідні події можна уникнути за допомогою пристроїв блискавкозахисту та захисту від перенапруг. Тому захист від перенапруг є обов’язковою вимогою у багатьох країнах.

Саме у критично важливій інфраструктурі, наприклад, телекомунікаційному обладнанні система блискавкозахисту та захисту від перенапруг вкрай необхідна для підвищення експлуатаційної готовності. Однак блискавкозахист і захист від перенапруг також слід забезпечувати в усіх житлових та цільових спорудах приватного, комерційного та промислового секторів.

Системи захисту від перенапруг для телекомунікаційних установок

У центрі обробки даних відбувається обробка великої кількості інформації з різних елементів мережі та об’єктів. По-перше, тут йдеться про дані зі станцій мобільного зв’язку, а також про про інформацію з вузлів стаціонарних мереж, які, окрім голосового зв’язку, також забезпечують можливість обміну даними. Відмова в обліковому центрі постачальника телекомунікаційних послуг може мати значні негативні наслідки. Така відмова в будь-якому разі торкнеться багатьох клієнтів.

З якими проблемами зіткається Telefónica?

Нове покоління технологій мобільного зв’язку 5G піднімає абсолютно нові питання в області Інтернету речей та оцифрування. Вже сьогодні ми бачимо конкретні можливості для застосування у сфері мережевого пересування й промислових галузях. Це висуває до наших комунікаційних мереж певні вимоги, серед яких однією з найважливіших є висока надійність.

Олівер Тананов, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Олівер Тананов, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Олівер Тананов, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

У межах подачі електричного живлення, окрім структури енергопостачання з резервуванням, на усіх важливих блоках також впроваджуються відповідні заходи в області блискавкозахисту та захисту від перенапруг. Це допомагає усувати вищезгадані проблеми й забезпечує експлуатаційну готовність мереж мобільної комунікації та стаціонарного зв’язку.

Далі ми детальніше розглянемо уразливі місця з точки зору монтажу блискавкозахисних розрядників і пристроїв захисту від перенапруг.

Система подачі живлення зі встановленими пристроєм захисту від перенапруг та збірними шинами

Пристрій захисту від перенапруг у системі подачі живлення й моніторинг за допомогою ImpulseCheck

Подача живлення

Тут, у місці передачі даних постачальника електроенергії у центр обробки даних, комбінований розрядник типу 1+2 забезпечує необхідний захист. Пропускна здатність пристроїв цього класу дозволяє їм самостійно поратися зі струмами блискавки до 100 кА й відводити їх у землю. Оскільки захист системи подачі живлення є обов’язковою умовою, для контролю пристрою захисту від перенапруг (SPD) додатково використовують технологію ImpulseCheck. Допоміжна система для захисту від перенапруг ImpulseCheck розпізнає попередні пошкодження пристроїв захисту від перенапруг й передає сповіщення про стан на захисні пристрої у диспетчерській.

Головний розподільник з комбінованим розрядником типу 1+2 special й системою моніторингу

Головний розподільник у центрі обробки даних: блискавкозахист і захист від перенапруг за допомогою комбінованого розрядника типу 1+2

Головний розподільник

У головному розподільнику проводи системи подачі електроенергії та аварійного джерела живлення з’єднуються. Оскільки у цій частині установки також слід враховувати ризик виникнення струмів блискавки та перенапруг, тут застосовують компактний комбінований пристрій (комбінований розрядник типу 1+2 special) з блискавкозахисного розрядника та пристрою захисту від перенапруг. Для контролю стану пристрою захисту від перенапруг у цій чутливій точці системи живлення додатково використовують технологію ImpulseCheck.

Шафа керування з клемними блоками й встановленим пристроєм захисту від перенапруг

Комбінований розрядник типу 1+2 для захисту аварійного джерела живлення від перенапруг

Аварійне електроживлення

Якщо за прогнозами слід очікувати повторної відмови головного джерела живлення, запускається аварійне джерело живлення. Великий акумулятор забезпечує енергопостачання на період переходу стаціонарного дизельного генератора у стан готовності. Це відбувається повністю автоматично. Звісно, таке резервне живлення також захищене від перенапруг.

У такому випадку пряме введення струмів блискавки у компоненти генератора виключено, але існує ймовірність виникнення струмів зворотної блискавки у цій області. Перемикання зі звичайного режиму на аварійний режим також приховує у собі небезпеку появи імпульсної перенапруги. Щоб мінімізувати цю небезпеку, використовують пристрій захисту від перенапруг типу 1+2.

Сповнене світла приміщення з декількома серверними шафами

Серцем кожного центру обробки даних є серверне приміщення

Серверне приміщення

Найважливішим приміщенням кожного центру обробки даних є серверне приміщення. Відмова сервера означає відмову мережі дистанційного сповіщення. Оскільки обмін даними через мережу мобільного або стаціонарного зв’язку здійснюється через цей сервер, захист від перенапруг є обов’язковою вимогою.

Зазвичай сервер використовує для роботи постійну напругу 48 В. Для захисту ліній живлення у серверних приміщеннях використовують пристрій захисту від перенапруг типу 2 для систем постійного струму.

Велика шафа для кондиціонування й охолодження серверних приміщень

Кондиціонування повітря належить до чутливих областей центру обробки даних

Кондиціонування повітря

Ще одним важливим компонентом центру обробки даних є система кондиціонування повітря. Відмова системи кондиціонування призводить до значного зростання температури у серверних приміщення. Це може спричинити вимкнення серверів або — у найгіршому випадку — відмову деяких серверних шаф через перегрів. Уникнути відмов через перенапругу можна за допомогою пристроїв захисту від перенапруг типу 2. Пристрої захисту типу 2 відводять перенапруги зі струмом розряду до 40 кА. Напруга рівня захисту пристрою захисту від перенапруги становить макс. 1,5 кВ. Залежно від структури електричного живлення системи кондиціонування використовують вироби для однієї-трьох фаз.

Висновок

У загальному розумінні, критично важлива інфраструктура — це установки або системи, які є дуже важливими для виконання економічних, соціальних або громадських функцій. Відмова або порушення такої функції значно впливає на добробут населення.
Наведені тут приклади стосуються захисту центру обробки даних Telefónica, Німеччина. Для забезпечення високої експлуатаційної готовності служб під час експлуатації мереж мобільного та стаціонарного зв’язку, як показує вибраний приклад, слід брати до уваги різні об’єкти.