Захист від перенапруг для промислових будівель Простій у виробництва часто спричиняє значні витрати коштів і праці. Відповідні пристрої захисту від перенапруг підвищують експлуатаційну готовність виробничих об’єктів та установок. Крім того, без відповідної системи блискавкозахисту та захисту від перенапруг багато які установки неможливо застрахувати й отримати дозвіл на їхню експлуатацію. Але на що треба звернути увагу, щоб вибрати належні пристрої захисту?

Візуалізація промислової будівлі з видом на окремі поверхи

Вибрати належні пристрої захисту не так вже і складно. Спеціально для промислового обладнання ми створили інструкцію з вибору, що містить детальний огляд відповідних пристроїв захисту для конкретних місць монтажу.

Додаткову інформацію наведено в інформаційних брошурах. Тут ми розповідаємо, на що треба звернути увагу, щоб вибрати правильний запобіжник пристроїв захисту. З другої інформаційної брошури ви дізнаєтеся, чим наш комбінований розрядник T1+T2 відрізняється від інших комбінованих розрядників.

Інтерактивна інструкція з вибору для промислового обладнання

Мапа зображення промислової будівлі: інтерактивна інструкція з вибору для промислового обладнання
Трансформаторна станція
Змінний комбінований блискавкозахисний розрядник з вбудованим запобіжником (система TN-C) I+II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Трансформаторна станція
Перерозподіл
Змінний блискавкозахисний розрядник (система TN-S, TT) з контактом дистанційної сигналізації
Type 2 surge arrester - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Перерозподіл
NSHV
Змінний комбінований блискавкозахисний розрядник з вбудованим запобіжником (система TN-S, TT) I+II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Кінцевий пристрій, 3-фазний
Змінна система захисту пристроїв, з вбудованим запобіжником (система TN-S, TT), з контактом дистанційної сигналізації III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Кінцевий пристрій, 3-фазний
Кінцевий пристрій, 1-фазний
Пристрій захисту від перенапруг для 1-фазних мереж електроживлення, з контактом дистанційної сигналізації, III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Кінцевий пристрій, 1-фазний
Фотоелектрична установка
Блискавкозахисний розрядник / пристрій захисту від перенапруг для фотоелектричних систем постійної напруги, PV I + II / PV T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Фотоелектрична установка
зарядна колонка
Змінний блискавкозахисний розрядник / пристрій захисту від перенапруг CHARX protect для зарядних колонок, з контактом дистанційної сигналізації I + II / T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
зарядна колонка
Ethernet з PoE
Пристрій захисту від перенапруг, клас EA (CAT.6A), для Ethernet (до 10 Гбіт/с), для PoE+ (60 В)
Surge protection device - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet з PoE
Цифрові сигнали
Пристрій захисту від перенапруг для окремих жил із загальним опорним потенціалом, зі з’єднанням Push-in та індикатором стану
Surge protection device - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Цифрові сигнали
Аналогові сигнали, 0/4...20 мА, 0...10 В
Захист для 2-провідного сигнального контуру без заземлення, сумісний із HART, зі з’єднанням Push-in та індикатором стану
Surge protection device - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Аналогові сигнали, 0/4...20 мА, 0...10 В
2-, 3- та 4-провідний пристрій вимірювання температури (наприклад, Pt 100)
Захист для 4-провідного сигнального контуру без заземлення, без поздовжнього опору, зі з’єднанням Push-in та індикатором стану
Surge protection device - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- та 4-провідний пристрій вимірювання температури (наприклад, Pt 100)