З’єднувач Вставне з’єднання забезпечує вібростійку технологію з’єднання для швидкого та простого електромонтажу попередньо зібраних кабельних джгутів.

З’єднувач на основі клемного блока
  • Довільний вибір технології з’єднання, а також повна гнучкість завдяки штекерам для самостійного збирання
  • Потужний вставний контакт забезпечує номінальний струм до 41 А та номінальну напругу до 1000 В
  • Високий рівень безпеки завдяки конструкції штекера із захистом від дотику
  • Захист від неправильного вставляння завдяки можливості індивідуального кодування
  • Вібростійкість завдяки додатковим фіксаторам

Докладно про з’єднувач

З’єднувач дозволяє швидко підключити та ввести вашу систему в експлуатацію. Технологія складається з зони підключення на боці виробу й відповідного штекера з різними з’єднаннями. Штекер під’єднують простим вставлянням, а від’єднують простим витягуванням. Для забезпечення стійкості до вібрацій є відповідні аксесуари для фіксації та розвантаження від зусиль натягу.

Від шафи керування до цілої установки — сучасні системи неможливо уявити без змінних з’єднань. Технологія COMBI дає змогу значно прискорити і спростити процеси виготовлення й введення в експлуатацію. Завдяки готовим кабельним джгутам ці рішення відкривають додатковий потенціал для економічної автоматизації виробництва розподільних шаф. Завдяки різним варіантам штекерів під час монтажу кабелю можна використовувати вибрані технології з’єднання. До них належать, наприклад, з’єднання Push-in, обтискне з’єднання або гвинтове з’єднання.

Наш асортимент виробів зі з’єднувачами


Клемний блок зі з’єднувачем

Клемний блок зі з’єднувачем

Клемні блоки

Клемні блоки COMBI дають змогу виконувати простий монтаж і введення в експлуатацію. У разі використання попередньо зібраних кабельних джгутів штекери потрібно просто вставити у відповідні зони підключення, і електромонтаж завершено.

Клемні блоки з роз’ємом COMBI для задоволення будь-яких потреб. Підключення клем COMBI годиться для автоматизованого, частково-автоматизованого та ручного електромонтажу.