З’єднання під пайку З’єднання під пайку — це перевірена в усьому світі стандартна технологія з’єднання різних проводів.

З’єднання під пайку

Переваги

  • Швидке підключення завдяки простому принципу використання
  • Ідеальне рішення для підключення багатожильних дротів на місці
  • Простий монтаж, відсутність потреби у спеціальному інструменті

Докладно про з’єднання під пайку

Паяння створює нерознімне з’єднання між основним матеріалом та металевим наповнювачем (припоєм). Процес дуже простий, оскільки потребує лише наявності припою та паяльника.

Паяння хвилею припою — це класичний метод монтажу для всіх наскрізних компонентів на друкованій платі. Цей процес докладно описаний у стандартах, запроваджено змінені технологічні умови для процесів безсвинцевого паяння.

Тенденція переходу на компоненти SMD (пристрої для монтажу на поверхні) не слабшає. Виробництво на лініях із технологією монтажу на поверхні — це альтернативне рішення завдяки використанню економічно ефективних, повністю автоматизованих процесів друку паяльною пастою, комплектування та паяння.

Наш асортимент виробів зі з’єднанням під пайку


З’єднання під пайку в круглому з’єднувачі M23

Круглі з’єднувачі M23

Круглі з’єднувачі M23 зі з’єднанням під пайку годяться для з’єднання багатожильних дротів на місці, зокрема й під час ремонту. З’єднувачі придатні до використання для передачі сигналу для напруг до 48 В змінного струму та струмів до 20 А. Наявні кабельні, перехідні та приладові з’єднувачі для монтажу на передню та задню стінку.

Одним із варіантів з’єднання під пайку є можливість паяння приладових з’єднувачів безпосередньо до друкованої плати. З’єднувачі для передачі сигналів M23 доступні у штировому та гніздовому виконаннях із кількістю полюсів від 6 до 19.

З’єднання під пайку у з’єднувачі D-SUB

З’єднувачі D-SUB

З’єднувачі D-SUB з виводом під паяння призначені для провідників із поперечним перерізом до 0,5 мм². З’єднувачі доступні у 3 типорозмірах із кількістю полюсів від 9 до 25 й забезпечують дуже компактне підключення проводів в умовах обмеженого простору.