Важільне з’єднання Push-in Завдяки перекидному важелю, що приводиться в дію однією рукою, важільне з’єднання Push-in дає змогу без інструментів підключати провідник із наконечником або без нього.

Важільне з’єднання Push-in в клемі для друкованої плати

Переваги

  • Швидке підключення провідників без інструментів за допомогою перекидного важеля або технології безпосереднього вставлення
  • Просте від’єднання провідника без використання інструментів, а також інтуїтивно зрозуміле керування завдяки важелям контрастного кольору
  • Технологія з’єднання Push-in заощаджує час, якщо важіль закритий
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Однозначне положення важеля дає надійну інформацію щодо до того, відкрито клемний простір чи закрито

Докладно про важільне з’єднання Push-in

Провідник треба просто вставити у відкриту точку з’єднання та безпечно зафіксувати пружиною, натиснувши на перекидний важіль. Окрім того, можна також вставляти жорсткі та гнучкі провідники з наконечником напряму, коли важіль перебуває в положенні блокування. Таким чином, важільне з’єднання Push-in поєднує переваги рішення Push-in та активації важеля. Виділений контрастним кольором перекидний важіль дає змогу не лише виконувати швидке й надійне підключення проводу, але й дозволяє так само швидко й безпечно знову його від’єднувати.

Наш асортимент виробів із важільним з’єднанням Push-in


Важільне з’єднання Push-in в клемах і роз’ємах для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Зручне під’єднання провідників з наконечниками чи без них без використання інструментів: прямі та кутові клеми для друкованої плати серії LPT/LPTA доступні у виконаннях для поперечного перерізу 2,5 мм², 6 мм² і 16 мм². Асортимент клем для друкованої плати LPC/LPC(H) включає серії виробів для поперечного перерізу провідників 1,5 мм², 2,5 мм², 6 мм² і 16 мм².