Надійна комутація сигналів — у найвужчому просторі

Релейні системи Phoenix Contact створюють надійний та потужний інтерфейс між контролером і периферійними пристроями. Технологія Lead Frame у серії реле PLC-INTERFACE створює міцний фундамент для надійної комутації, розділення та посилення сигналів.

Додатково використовуються електромеханічні й напівпровідникові реле — ця комбінація щоденно зазнає перевірки мільйонами циклів перемикання та операцій з комутації реле.

Інновації, пристрасть і новаторський дух

У 1996 році компанія Phoenix Contact встановила новий стандарт у галузі релейних технологій: вперше в історії в реле з монтажною шириною 6,2 мм було вбудовано технологію Lead Frame. До сьогодні це унікальне явище на ринку.

до сторінки виробу
Зображення релейної системи PLC з технологією Lead Frame
Фото релейного модуля з технологією Lead Frame зблизька

Технологія Lead Frame Переваги:

Технологія Lead Frame відкриває такі переваги:

  • Запресовані електронні компоненти, як-от діоди, резистивно-ємнісні ланки та світлодіоди, для вбудованих функціональних схем і схем захисту прямо у базовому елементі реле
  • Оптимізований контроль температури знижує точкове нагрівання й подовжує строк служби електронних компонентів
  • Перевірена технологія для компактних релейних систем
  • Раціональна конструкція завдяки можливості простого розділення компонентів
  • Простота електромонтажу завдяки технології з’єднання Push-in і гвинтовим роз’ємам
 Програмний посібник Logic+ на екрані ноутбука з логічним модулем PLC

Тенденції в галузі релейних технологій

Оцифрування й поєднання в мережі разом з економією місця та оптимальною комутацією для високої експлуатаційної готовності: це тенденції, які вже стали стандартом для Phoenix Contact завдяки серії реле PLC-INTERFACE. Асортимент продукції містить рішення як для спеціальних систем, так і для поширених сфер застосування в усіх галузях.

  • Прості у використання релейні системи з вбудованими функціями аж до безпомилкового під’єднання до контролерів за допомогою системних кабелів
  • Електромеханічні та напівпровідникові реле можна поєднувати в гібридні комутаційні пристрої
  • Реле з примусовою комутацією для високої експлуатаційної готовності
  • Реле постійного струму з високими струмами перемикання, наприклад, для світлодіодних систем освітлення та завантажувальних блоків
  • Простота розширення реле серії PLC до логічного модуля PLC logic з інтеграцією в мережі
  • Оцифрування реле, а також конфігурування й доступ через застосунок
Виготовлення релейних модулів PLC: високовольтний випробувальний стенд

Виготовлення релейних модулів PLC з технологією Lead Frame Якість до найдрібніших деталей

Запорукою високої якості є ретельний контроль найдрібніших деталей. У власних цехах з обробки пластмаси й металів ми виготовляємо деталі, які пізніше лягають в основу високоякісних компонентів.
Звісно, кожен виріб проходить 100 % перевірку.
У багатьох питаннях Phoenix Contact робить ставку на власний досвід і внутрішні ноу-хау. Відділи конструювання та розробки безупинно працюють над реалізацією
інноваційних ідей.