ME 22,5 OT-1MSTBO SET
-
Upper housing part
2707741
DIN rail housing, Set comprised of upper housing part, 1 PCB header (4-pos.), and 1 PCB terminal block with screw connection (4-pos.), width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 45.85 mm, color: green (similar RAL 6021)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
| Assembly note | Please observe the application note in the download area. |
| Housing type | DIN rail housing |
| Housing series | ME |
| Product family | ME 22,5.. |
| Max. number of positions | 4 (pitch: 5 mm) |
| ) | |
| ) | |
| Number of rows | 1 |
| Number (Connection openings) | 1 |
| Ventilation openings present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 22.6 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 45.85 mm |
| Depth from base support surface | 38.5 mm |
| PCB design | |
| PCB thickness | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| Color (Upper housing part) | green (RAL 6021) |
| Material Upper housing part | PA |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| CTI according to IEC 60112 | 600 |
| Surface characteristics | untreated |
| Vibration test | |
| Specification | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frequency | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep speed | 1 octave/min |
| Amplitude | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| Test duration per axis | 2.5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Glow-wire test | |
| Specification | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Temperature | 850 °C |
| Time of exposure | 30 s |
| Thermal stability / ball thrust test | |
| Specification | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperature | 125 °C |
| Test duration | 1 h |
| Force | 20 N |
| Mechanical strength / tumbling barrel | |
| Specification | IEC 60998-1:2002-12 |
| Height of fall | 50 cm |
| Frequency | 10 |
| Shocks | |
| Specification | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 15g |
| Shock duration | 11 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Degree of protection (IP code) | |
| Specification | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ambient conditions | |
| Max. IP code to attain | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative humidity (storage/transport) | 80 % |
| Number of PCB holders | 1 |
| Type of PCB mount | Slot |
| Thickness of the PCB | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| Mounting type | Latching with lower housing part |
| Type of packaging | packed in cardboard |
| Outer packaging type | Carton |
| Артикул | 2707741 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | ACHAAD |
| GTIN | 4017918905064 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 28,5 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 27,3 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
ME 22,5 UT GN - Mounting base housing 2907130
-
ME 22,5 UT/FE GN - Mounting base housing 2907114
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Mounting base housing 2854209
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Mounting base housing 2854212
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Mounting base housing 2908744
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Mounting base housing 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Mounting base housing 2908755
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Mounting base housing 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Mounting base housing 2853394
-
ME 22,5 UTG GN - Mounting base housing 2907127
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Mounting base housing 2907101
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Mounting base housing 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Mounting base housing 2200044
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Mounting base housing 2279499
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Filler plug 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optic 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optic 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optic 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optic 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optic 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optic 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optic 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optic 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optic 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optic 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optic 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optic 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optic 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optic 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optic 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optic 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optic 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optic 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optic 1071329
-
ME-SAS - Shield connection clamp 2853899
-
ME-SAS MINI - Shield connection clamp 2200456
Переваги
Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option