Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Upper housing part
2201455

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, modular upper housing part, width: 161.6 mm, height: 89.7 mm, depth: 54.85 mm, color: light gray (similar RAL 7035)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Coordinated housing and connection system for faster device development
Individual online configuration for diverse applications in building automation
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail or the wall
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option
Tool-free mounting
Available in overall widths from 1 ... 9 width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
Compliant with DIN EN 43880