KP BC K4 C2 P5 - Membrane keypad
1337341

Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Suitable for different device requirements, thanks to housing versions with and without membrane keypad
Coordinated housing, keypad, and display design
Maximum flexibility with many combination options for the housing cover and upper parts
Customization of membrane keypad via configurator