ICS25-C122X12-DKP-7035 - Upper housing part with display
1215685

DIN rail housing, Upper part, integrated 0.96″ display, resolution: 80 x 160 Pixel(s), interface: 4-wire SPI half duplex, width: 25 mm, height: 122 mm

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Housing system for visualization and operation in the control cabinet
Coordinated housings with pre-installed touch displays
Time-saving assembly of ready-to-use modules with Plug and Play
Positioning of the display using the configurator