CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB connectors
1332637

USB PCB connectors, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, number of positions: 9, 5 GBit/s, Wave soldering, IP20

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

Optimized for wave soldering
Data transmission up to 5 Gbps
Comfortable tray packing