Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

TCP 32DC/6A M - Thermal device circuit breaker
1499965

1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads up to 32 V DC in the event of an overload. Fuse type: slow-blow. Can be plugged onto fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 6 A

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Fast, replacement part-free recommissioning after an event with the reconnection options
Easy to retrofit in existing systems with vehicle flat-type fuses with identical pin connector pattern
Easy identification of the nominal current value via color marking