CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |