Клеми датчиків і виконавчих елементів PTIO

Клеми датчиків і виконавчих елементів для наочного сигнального електромонтажу

Клеми для датчиків/виконавчих елементів PTIO завдяки своїй компактній конструкції оптимально підходять для електромонтажу сучасних контролерів машин. За допомогою клем для датчиків/виконавчих елементів можна підключати біполярні датчики та виконавчі елементи на ширині клеми лише 3,5 мм. Крім того, клемні блоки дозволяють вам виконувати електромонтаж три- та чотирипроводових датчиків та виконавчих елементів.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Велике різноманіття продукції завдяки наявності варіантів із функцією PE або світлодіодним індикатором
  • Компактність завдяки варіантам для біполярних датчиків і виконавчих елементів
  • Оптимальний огляд сигнальних з’єднань завдяки різноманітним можливостям маркування
  • Можливість модульного розширення максимум до 50 полюсів
  • Відповідність за формою до клем живлення
Клеми для виконавчих елементів зі з’єднанням Push-in

Клеми для виконавчих елементів зі з’єднанням Push-in

Кольорове кодування відповідно до EN 60947-5-2

Клеми для виконавчих елементів зі з'єднанням Push-in у стандартному виконанні оснащені помаранчевим натискним елементом на обох сигнальних рівнях. Для простого розрізняння сигнальних рівнів доступні також варіанти з чорним і білим натискними елементами. У чорно-білому варіанті клема відповідає стандарту EN 60947-5-2. Відповідно до стандарту таке кольорове кодування призначене для електромонтажу датчиків для розрізнення нормально замкненого контакту- та контакту замикання.

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів

Різниця між дво-, три та чотирипроводовими датчиками

Блоки клем датчиків/виконавчих елементів компанії Phoenix Contact дають змогу просто й компактно підключати три та чотирипроводові датчики. Але для чого потрібні три- та чотирипроводові датчики?
В кабелях датчиків / виконавчих пристроїв є різні можливості з’єднання. Залежно від того, що датчик має вимірювати, потрібна відповідна точність. Найпростіший і найменш точний тип датчика — двопроводовий датчик. У разі двопроводового з’єднання опір проводу живлення повною мірою впливає на результати вимірювання. Це впливає на результат вимірювання датчика. Використання трипроводової клеми для виконавчих елементів робить можливим кабельне з’єднання трипроводових датчиків. Ці датчики створюють протидію температурним впливам проводу живлення завдяки додатковій вимірювальній схемі. Ще точніше рішення пропонує підключення чотирипроводового датчика. Дві додаткові вимірювальні схеми, які виникають у такому разі, протидіють не тільки температурним впливам, але й опору проводу живлення.

Біполярні датчики

Біполярні датчики

Біполярні датчики

Різниця між монополярними та біполярними датчиками полягає в кількості сигнальних проводів. В біполярних датчиках два сигнальні проводи, що дає змогу отримувати й передавати два різні комутаційні сигнали. Прикладом такого датчика є ультразвуковий датчик, який використовується для визначення відстані та вимірювання предметів. За допомогою першого сигнального проводу визначається відстань до кожного об’єкта, а за допомогою другого — здійснюється вимірювання відповідного предмета. Ефективним рішенням для підключення цих датчиків в умовах обмеженого простору є використання клем датчиків/виконавчих елементів для біполярних датчиків. Клеми датчиків для біполярних датчиків мають габаритну ширину 3,5 мм та оснащені двома входами та виходами для сигнального проводу.

Робота з програмним забезпеченням для інженерного проєктування clipx ENGINEER на екрані планшета

Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER

Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.

Відкрита брошура про клемні блоки

Брошура щодо клемних блоків

Матеріали для завантаження

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших клем для датчиків і виконавчих елементів? Нижче ви знайдете брошуру про вироби на тему клемних блоків і брошуру про випробування якості клемних блоків.