Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 32, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: blue
Матричні клеми
Матричні клеми використовуються для подачі сигналів. Матричні клеми забезпечують точне маркування полюсів та колірне кодування, а також високу щільність сигналу завдяки двосторонньому з’єднанню Push-in. Масштабні можливості маркування та широка гама кольорів матричних клем забезпечують можливість колірного кодування провідників і точок з’єднання. Це гарантує інтуїтивно зрозуміле та безпечне встановлення.
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange, color: gray, color of connection elements: violet
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: gray/white
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: gray/white
Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 24, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange, color: gray, color of connection elements: pink
Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 80, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: blue
Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 48, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: gray/white
Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 48, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray, color of connection elements: gray/white
Переваги
- Висока щільність сигналів завдяки компактній конструкції
- Конструкція з точною кількістю полюсів та урахуванням специфіки застосування завдяки модульному типу
- Довільне конфігурування та кольорове кодування призначення провідників і точки з’єднання
- Зручні можливості тестування завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм
- Упорядковане маркування великих поверхонь
- Гнучке застосування завдяки безпосередньому монтажу, монтажу на 19-дюймову стійку або DIN-рейку
- Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому приладдю CLIPLINE complete
Матричні клеми
Матрична клема PTMC
Матричні клеми для розподілу потенціалів
Матричні клеми забезпечують економію простору до 20 % завдяки компактній конструкції. Модульна конструкція з точною кількістю полюсів і кольоровими матричними елементами дозволяє виконувати компактний, упорядкований та безпомилковий електромонтаж. Перевірку матричних клем можна зручно здійснити через тестові гнізда 2,3 мм з легким доступом. Розподільник потенціалів призначений для безпосереднього монтажу, монтажу на 19-дюймову стійку та монтажу на DIN-рейку.
Як і у випадку з розподільниками, складські та логістичні витрати можна зменшити за допомогою уніфікованого приладдя CLIPLINE complete.
Матричні клеми доступні як у підготовлених варіантах, так і у варіантах для довільного монтажу.
Матрична клема PTMC, електромонтаж одночасно з обох боків
Застосування матричних клем
Окрім шинних систем, в нових установках і для модернізації наявного обладнання, наприклад, на електростанціях та виробничих лініях, використовують з’єднання «точка–точка», що забезпечують високу надійність і відповідають суворим вимогам до експлуатаційної готовності. Їхньою перевагою є швидка локалізація несправностей за допомогою стандартних вимірювальних приладів. Завдяки високій щільності сигналів, компактності та впорядкованості матричні клеми залишатимуться незамінними і в майбутньому. До ваших послуг інноваційна система розподілу сигналів із запатентованим модульним принципом матричних клем PTMC.
Матричні клеми
Конфігуратор для матричних клем PTMC
Створюйте свої індивідуальні матричні клеми. Досягніть високої щільності сигналів під час кросування в системах автоматизації завдяки компактній конструкції.
Брошура щодо розподілювачів і матричних клем
Завантаження
Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших матричних клем? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість.