Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі для розподілу потенціалів

Розподілювачі дозволяють компактно і чітко розподіляти сигнали в середовищі автоматизації. Розподілювачі та матричні клеми доступні у виконаннях з різною кількістю полюсів. Колірне кодування провідників і точок з’єднання, а також масштабне маркування забезпечують інтуїтивно зрозумілий і безпечний монтаж розподільників потенціалів.

Go to Product Detail Page for item 3031048
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Potential distributors
ZPV 1,5/2,5 (8/1) OG - Potential distributors
3031048

Potential distributors, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, connection method: Spring-cage connection, 1st level connection left, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, connection method: Spring-cage connection, 1st level connection right, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange

Go to Product Detail Page for item 3001880
FTRV 4 /COL-WH - Marshalling panel
FTRV 4 /COL-WH - Marshalling panel
3001880

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3270192
FTRV 8 BU/RDWH - Potential distributors
FTRV 8 BU/RDWH - Potential distributors
3270192

Potential distributors, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue, color of connection elements: red, white

Go to Product Detail Page for item 3270204
FTRV 8-FE /BKYE - Potential distributors
FTRV 8-FE /BKYE - Potential distributors
3270204

Potential distributors, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: black, yellow

Go to Product Detail Page for item 3270178
FTRV 4-PV /BK - Potential distributors
FTRV 4-PV /BK - Potential distributors
3270178

Potential distributors, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray, color of connection elements: black

Go to Product Detail Page for item 3001881
FTRV 4 /RD-COL - Marshalling panel
FTRV 4 /RD-COL - Marshalling panel
3001881

Marshalling panel, without actuating push button, nom. voltage: 250 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd, 3rd and 4th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Переваги

  • Збільшення щільності сигналів щонайбільше на 20 % завдяки компактній конструкції
  • Вільне конфігурування кольорового кодування призначення провідників і точки з’єднання для інтуїтивно зрозумілого і безпечного монтажу
  • Зручна перевірка завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм
  • Суцільне маркування великих поверхонь
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete

Розподілювачі

Розподільний з’єднувач PTRV 8, встановлений на DIN-рейку

Розподільний з’єднувач PTRV 8

Розподілювач для компактного розподілу сигналів

Розподілювачі забезпечують максимальну щільність сигналу і займають до 20 % менше місця завдяки компактній ярусній конструкції. Розподільні з’єднувачі легко монтуються шляхом безпроблемного встановлення на DIN-рейку NS 35. Завдяки вільному доступу до тестових гнізд 2,3 мм розподілювача ви можете легко перевірити окремі точки підключення. Уніфіковане приладдя CLIPLINE complete дає змогу знизити витрати на складське зберігання й логістику.
Розподілювачі доступні як підготовлені варіанти в різноманітних стандартизованих комбінаціях кольорів, наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815, а також як варіанти для вільного монтажу.

Розподілювач потенціалів, встановлений на DIN-рейку

Розподілювачі потенціалів із подачею живлення та без неї

Розподілювач потенціалів для впорядкованого розподілу потенціалів

На відміну від розподілювачів, розподілювачі потенціалів несуть лише один потенціал. Вони доступні як із подачею живлення, так і без неї, і передбачають можливість швидкого та простого розширення за допомогою стандартизованих перемичок FBS. Розподілювачі потенціалів, як і розподілювачі, забезпечують максимальну щільність сигналів і теж легко фіксуються на DIN-рейці NS 35.

Розподілювачі

Розподілювачі

Конфігуратор для розподілювачів PTRV

Створіть конфігурацію індивідуального розподілювача для прозорого розподілу сигналів для систем автоматизації.

Розгорнута брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Завантаження

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших розподілювачів і розподілювачів потенціалів? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість.