Installation terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 76 A, Screw connection, 1st level connection right, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 6 mm2 - 25 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
Монтажні клеми для монтажних та пласких розподільників
Монтажні клеми полегшують виконання монтажних розподільників інженерних систем будівель. Наднизькі та компактні монтажні клеми компанії є оптимальним рішенням для електромонтажу в монтажних пласких розподільниках. За допомогою трифазних систем ви можете виконувати ранжирування стандартними вставними перемичками. Завдяки інтегрованому розділювальному елементу ви можете проводити випробування ізоляції без від’єднання нульового проводу.
N disconnect terminal block, Assembly instructions:
For secure fastening of the neutral busbar, supports must be set at the beginning and end of each terminal strip as well as every 20 cm on longer terminal strips., nom. voltage: 500 V, nominal current: 68 A, Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
Connection terminal block, nom. voltage: 300 V, nominal current: 76 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 16 mm2, mounting: Neutral busbar, color: gray
Installation protective conductor terminal block, Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow
Support bracket, Bracket for busbars, set every 20 cm, depth: 46 mm, width: 2.2 mm, height: 116 mm, number of positions: 1, color: blue
N disconnect terminal block, Assembly instruction:
In order to securely fix the neutral busbar in place, support brackets must be placed at the beginning and end of each terminal strip as well as every 20 cm on longer terminal strips.
The corresponding support brackets can be found at phoenixcontact.com/products, for neutral conductor disconnection, nom. voltage: 400 V, nominal current: 57 A, Screw connection, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 16 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
Installation terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 76 A, Screw connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 2.5 mm2 - 25 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue
Installation protective conductor terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Push-in connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Installation terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 125 A, Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 0.75 mm2 - 35 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Support bracket, number of positions: 1, color: blue
Переваги
- Технологія з’єднання, яка не потребує обслуговування завдяки принципу Reakdyn гвинтової клеми та технології Push-in
- Швидке й надійне від’єднання нейтрального провідника завдяки розділювальному елементу без гвинтів
- Індивідуальний розподіл потенціалів завдяки подвійній функціональній шахті на кожному рівні та стандартизованим аксесуарам для перемичок
- Можливості простої перевірки завдяки вбудованому тестовому гнізду в будь-якій точці з’єднання
- Наочні рішення з розподілу завдяки стандартизованим аксесуарам для маркування
Монтажні клеми для монтажу у будівлі
Асортимент монтажних клем
Огляд монтажних клем
Монтажні клеми PTI та UTI полегшують виконання швидкої та компактної розбудови монтажних розподільників інженерних систем будівель. Клеми точно адаптовані до вимог електромонтажу та конструкції розподільників та можуть використовуватися до поперечного перерізу провідника 16 мм².
До асортименту належать такі монтажні клеми:
- Монтажні клеми
- Клеми з розмикачем нульового проводу
- Клеми живлення для збірної шини нульового проводу
- Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем
- Монтажні клеми для захисного провідника
- Клемні блоки для електромонтажу KNX
Монтажні клеми та клеми з розмикачем нульового проводу
Монтажні клеми та клеми з розмикачем нульового проводу
Монтажні клеми є важливою частиною монтажу у будівлі. Клеми забезпечують надійне і постійне з'єднання провідників. Монтажні клеми також характеризуються простотою використання, що скорочує час монтажу та зменшує кількість помилок. Монтажні клеми доступні в різних версіях для різних вимог.
Клеми з розмикачем нульового проводу також є важливою частиною монтажу у будівлі. Клеми з розмикачем нульового проводу дозволяють безпечно і просто від'єднувати нульовий провід. Ця функція особливо корисна під час технічного обслуговування або усунення несправностей, оскільки дозволяє безпечно ізолювати електричні системи.
Клема живлення із системою збірної шини
Монтажні клеми для подачі живлення на збірну шину нульового проводу
Клеми живлення (PTI 16-NLS...) забезпечують можливість надзвичайно простого та зручного під’єднання контактів до збірної шини нульового проводу. Все, що вам потрібно зробити, — це відкрити помаранчевий важіль, вставити збірну шину нульового проводу та знову закрити важіль. Цей процес не вимагає використання інструментів ані під час монтажу, ані під час демонтажу, і може бути здійснений без значних зусиль. Завдяки особливій конструкції клем живлення клеми мають також функцію кінцевого тримача та опорного елемента. Це дає змогу заощаджувати простір у більшості невеликих монтажних розподільників. Асортимент клем доповнює опорний елемент відповідної форми для другого боку клемної колодки.
Клеми з розмикачем і ножові роз’єднувальні клеми
Клеми з розмикачем для розділення електричних ланцюгів
Клеми з розмикачем надають можливість розділення окремих електричних кіл для різних вимірювань. Клеми відповідають вашим особливим вимогам до електромонтажу. Виконуйте електромонтаж клемних блоків відповідно до стандарту DIN VDE 0100-0108 з вимогами до електромонтажу і з’єднання в монтажних розподільниках громадських будівель та вимог до розділення окремих електричних схем згідно з DIN VDE 0100-718. Окрім замикання та розмикання ланцюгів, клеми можна використовувати і в інших випадках. Завдяки стандартизованій багатофункціональній зоні розділення окрім штекерів-роз’єднувачів можуть також вбудовуватися елементи в формі діодів або опорів, штекерних тримачів запобіжника, блокування перемикання та прохідних з’єднувачів.
Монтаж KNX для автоматизації будівель
Наочний монтаж KNX
KNX — це спеціальна польова шина для автоматизації будівель. Система шин KNX дає змогу автоматично керувати різноманітними функціями, такими як керування освітленням, сигналізацією або кліматичними установками. Для того щоб швидко та просто об’єднати ці системи, компанія Phoenix Contact пропонує особливі клеми KNX. Багаторівневі прохідні клеми роблять монтаж KNX ще зручнішим завдяки габаритній ширині лише 3,5 мм на кожну клему. Для простішого призначення кольорів проводу клемам у монтажних розподільниках точки з’єднання клем мають кольорове призначення до відповідного кольору проводу. Ви можете зручно розподіляти на габаритній ширині всього 7 мм головні та резервні жили шинної системи KNX. Окрім забезпечення наочності та компактності клеми KNX дають змогу виконувати простий розподіл потенціалів зі стандартизованими перемичками.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Брошура «Клемні блоки»
Матеріали для завантаження
Брошури про монтажні клеми
Бажаєте отримати друковані матеріли щодо наших монтажних клем? Нижче ви знайдете нашу брошуру про клемні блоки, брошуру про якість, а також брошуру про монтаж у будівлі.