High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 150 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: PowerTurn connection, 1 level, cross section: 10 mm2 - 70 mm2, mounting type: direct screw connection, color: blue
Сильнострумові клеми з технологією Power-Turn та гвинтовою технологією з’єднання
Сильнострумові клеми від компанії Phoenix Contact розраховані на номінальну напругу від до 1500 В. Клемні блоки монтуються на DIN-рейку або пригвинчуються на монтажну пластину шляхом безпосереднього монтажу. Відповідні клеми-відводи піклуються про просту подачу живлення та розподіл потенціалів. Клеми доступні в декількох діапазонах перерізу до 240 мм².
High-current terminal block, with test socket, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 232 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: PowerTurn connection, cross section: 25 mm2 - 95 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 415 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 240 mm2, cross section: 70 mm2 - 240 mm2, mounting type: NS 35/15, NS 32, color: blue
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 309 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 150 mm2, cross section: 35 mm2 - 150 mm2, mounting type: NS 35/15, NS 32, color: blue
High-current terminal block, Blocked, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 232 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: PowerTurn connection, cross section: 25 mm2 - 95 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray/blue
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 192 A, number of connections: 10, number of positions: 5, connection method: Screw connection, Rated cross section: 70 mm2, cross section: 16 mm2 - 70 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, color: gray/blue/black-yellow
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 192 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 70 mm2, cross section: 16 mm2 - 70 mm2, mounting type: direct screw connection, color: black/yellow
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 192 A, number of connections: 6, number of positions: 3, connection method: Screw connection, Rated cross section: 70 mm2, cross section: 16 mm2 - 95 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray
High-current terminal block, Blocked, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 150 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: PowerTurn connection, 1 level, cross section: 10 mm2 - 70 mm2, mounting type: direct screw connection, color: gray/black-yellow
High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 232 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 95 mm2, cross section: 25 mm2 - 95 mm2, mounting type: direct screw connection, color: black/yellow
Переваги
- Простий монтаж провідника завдяки технології PowerTurn та гвинтовій технології з’єднання
- Проста подача живлення та відведення напруги за допомогою додаткових клем швидкої фіксації
- Простий розподіл потенціалів за допомогою вставних перемичок
- Універсальні можливості маркування та тестування
- Гнучкий монтаж завдяки варіантам для DIN-рейки та варіантам безпосереднього монтажу
- Скорочення витрат на монтаж і логістику завдяки готовим до встановлення клемним блокам
Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Power-Turn
Сильнострумові клеми з технологією з’єднання Push-in
Сильнострумові клеми PTPOWER забезпечують найшвидше й найзручніше для користувача підключення для електромонтажу провідників із великим перерізом з усіх рішень, доступних сьогодні на ринку. Щоб підключити провідник із макс. перерізом 185 мм² та 1500 В IEC або 1000 В UL достатньо просто повернути важіль керування. Клеми PTPOWER із запатентованою технологією пружинного з’єднання Power-Turn дають змогу швидко та просто підключати товсті провідники за допомогою звичайної викрутки, виконавши лише один рух важелем. Максимум три пружини з високоякісної пружинної сталі в поєднанні з призматичним дном корпусу клеми забезпечують довготривале та стійке до вібрацій підключення провідників.
Сильнострумові клеми з гвинтовим з’єднанням
Сильнострумові клеми з гвинтовим з’єднанням
Компактні сильнострумові прохідні клеми з гвинтовим з’єднанням розраховані на номінальну напругу 1500 В та ідеально підходять для використання в галузі виробництва енергії з відновлюваних джерел, зокрема у фотоелектричних системах. Чотири вбудовані клеми-відводи для поперечного перерізу 10 мм² забезпечують просту подачу живлення чи розподіл потенціалів. Відповідні блоки розподілу потенціалів конфігуруються за допомогою гвинтових містків.
Сильнострумові клеми з болтовим з’єднанням
Сильнострумові клеми з болтовим з’єднанням
Сильнострумові клеми з болтовим з’єднанням поділяються на клеми серій OTTA, RSC, RBO та HV. Кожна серія клем призначена для виконання різних задач. Сильнострумові клеми OTTA вирізняються компактною конструкцією. Сильнострумові клеми RSC являють собою чудове рішення для під’єднання проводів із кільцевим та вилковим кабельним наконечником. Під’єднання виконується за допомогою нарізного гвинта з відводом на плюс/мінус. Продукти серії RBO містять компактну клему з болтовим з’єднанням для кожного підключення проводу від 0,5 до 300 мм². Сильнострумові клеми оснащено нарізним стрижнем з метричною наріззю від M5 до M16. Сильнострумові з’єднувачі HV доступні як одно- та двопроводові клеми з болтовим з’єднанням. Навіть в умовах обмеженого простору клеми гарантують надійне підключення до чотирьох проводів з кабельними наконечниками згідно з DIN 46234, DIN 46235 та DIN 46237.
Клеми з болтовим з’єднанням з клемами-відводами
Клеми-відводи
Клеми-відводи AGK являють собою спеціальне приладдя для сильнострумових клем та з’єднувачів. Клеми-відводи забезпечують можливість простої інтеграції відводів для зменшених поперечних перерізів. Залежно від клеми клеми-відводи просто вставляють або фіксують гвинтами.
Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER
Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування
Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.
Брошура щодо клемних блоків
Матеріали для завантаження
Брошури щодо сильнострумових клем
Бажаєте отримати друковані матеріли щодо наших сильнострумових клем? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби, брошуру про якість наших клемних блоків, а також брошуру про бокове пружинне з’єднання.