Клеми з розмикачем і клеми з ножовим розмикачем PTV

Клеми з розмикачем і ножові роз’єднувальні клеми

Клеми, які дозволяють просто відділити схему вручну, особливо стануть у нагоді в тестових та вимірювальних технологіях. Клеми з ножовим розмикачем від компанії Phoenix Contact оснащені простим в експлуатації важільним розділювальним ножом. Розділові базові клеми забезпечують стандартизовану зону розділення для кріплення штекерів для вбудовування елементів, штекерних тримачів запобіжників, штекерів-роз’єднувачів або прохідних з’єднувачів.

Go to Product Detail Page for item 3210405
PTTBS 2,5-MTB/TGB - Disconnect terminal block
PTTBS 2,5-MTB/TGB - Disconnect terminal block
3210405

Disconnect terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., Double level with angled contour, one disconnect knife, and one disconnect point, nom. voltage: 400 V, nominal current: 16 A, 1st and 2nd level, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Переваги

  • Зручне роз’єднання електричного кола за допомогою важільних ножових розмикачів, штекерів-роз’єднувачів або поворотних контактів
  • Зручне вимірювання струму завдяки можливості контролю перед місцем роз’єднання та після нього
  • Безпечне керування завдяки механічній фіксації роз’єднувального важеля в кінцевих положеннях
  • Безпомилкова ідентифікація місця роз’єднання завдяки кольоровому виділенню
  • Індивідуальне комплектування роз’єднувальними елементами, штекерними тримачами запобіжника, штекерами для вбудовування елементів і прохідними з’єднувачами

Нові вироби

Роз'єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем, а також клеми перетворювача з технологією Push-X, встановлені на DIN-рейку
Клеми з розмикачем та клеми з ножовим розмикачем з подвійною зоною роз’єднання і декількома функціональними шахтами

Функціональні клеми з технологією Push-X

Швидке та безпечне розділення сигналів

Гнучкі провідники також можна підключати без інструментів за допомогою функціональних клем Push-X. Вбудовані зони розділення також полегшують розділення сигналів. Базові роз'єднувальні клеми TG також пропонують можливість безпечної інтеграції функціональних штекерів.

Основні характеристики

  • Технологія Push-X
  • Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем: 6 мм²
  • Номінальний струм: 30 А
  • Номінальна напруга: 500 В
  • Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем: 2,5 мм²
  • Номінальний струм: 24 А
  • Номінальна напруга: 500 В

Переваги

  • Висока зручність використання завдяки новій технології Push-X, що не потребує використання інструментів
  • Швидкий монтаж проводів усіх типів з наконечниками та без них
  • Автоматичне випереджувальне коротке замикання трансформатора струму «Make before break» у вимірювальних клемах з повзунковим розмикачем
  • Просте розділення сигналів та інтеграція різних функціональних штекерів
  • Висока економія коштів завдяки стандартизованому приладдю системи CLIPLINE complete

Клеми з розмикачем з декількома зонами роз’єднання

Компактний універсальний розподіл сигналів

У поєднанні з функціональними шахтами 3 x 2 подвійне ножове розмикання серії клем PT 2,5-2MT дозволяє реалізувати широкий спектр систем розподілу на невеликому просторі. Клеми зменшують довжину клемної колодки вдвічі, як порівняти зі стандартною клемою з розмикачем.

Основні характеристики

  • Технологія Push-in
  • Номінальний переріз: 2,5 мм²
  • Поперечний переріз: від 0,14 до 4,0 мм²
  • Номінальний струм: 16 А
  • Розрахункова напруга: 400 В
  • В одній клемі можна виконувати кілька завдань зі з’єднання та тестування

Переваги

  • Економія місця під час розподілу сигналів і тестування завдяки двом роз’єднувальним ножам в одному клемному блоці
  • Хороший огляд завдяки підібраним за кольором роз’єднувальним ножам і натискним елементам
  • Варіант PT 2,5-2TG доступний для використання зі змінними тримачами запобіжника P-FU і штекерами пристроїв P-CO
  • Можливе індивідуальне підключення різних компонентів, наприклад проміжного елемента RC

Клема з ножовими розмикачем

Клема з ножовими розмикачем

Клема з ножовими розмикачем

Ножові роз’єднувальні клемні блоки мають незнімний поворотний важільний ножовий розмикач. Цей розмикач за допомогою звичайної викрутки може швидко роз’єднати або замкнути електричне коло, наприклад, для тестування. Для забезпечення можливості перевірки із замкненим провідником у точки з’єднання вбудовані тестові гнізда. Для захисту роз’єднувального ножа від випадкової активації він має механічну фіксацію в кінцевому положенні, яке можна чітко розпізнати. Для того щоб повністю виключити керування важільним роз’єднувальним ножем, пропонується додаткове блокування перемикання.

Клема з розмикачем, встановлена на DIN-рейку

Клеми з розмикачем і штекери-роз’єднувачі

Клеми з розмикачем

Клеми з розмикачем — це, зазвичай, прохідні, багатопроводові й багаторівневі клеми із вбудованою зоною розмикання. Зона розділення стандартизована і вміщує ряд функціональних штекерів. Встановлення функціональних штекерів утворює нові види функціональних клем. За допомогою штекерного тримача запобіжника базова клема з розмикачем перетворюється на клему для встановлення запобіжників. Штекер для вбудовування елементів перетворює клему на клему з конструктивними елементами. Прохідний з’єднувач і прохідне блокування дають змогу перетворити базову клему на прохідну клему чи клему без проходу. Штекер-роз’єднувач із можливістю інтеграції, в свою чергу, як і важільний роз’єднувальний ніж, дозволяють швидко змінювати комутаційні стани клеми з ножовим розмикачем. Ці прості зміни дають змогу, наприклад, швидко вимірювати окремі електричні кола. Таким чином, базова клема з розмикачем завдяки змінним штекерам стає найваріативнішою клемою в шафі керування.

Робота з програмним забезпеченням для інженерного проєктування clipx ENGINEER на екрані планшета

Ефективне проєктування за допомогою clipx ENGINEER

Програмне забезпечення для інженерного проєктування для виробництва шаф керування

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER підвищує ефективність планування та замовлення клемних колодок, комплектованих монтажних панелей і розподільних коробок, а також забезпечує можливість безперебійної передачі даних на виробництво на будь-якому робочому місці. Прискорюйте процес проєктування за допомогою інтелектуальних інтерфейсів вашої програми ECAD й застосунків та конфігураторів компанії Phoenix Contact.

Відкрита брошура про клемні блоки

Брошура щодо клемних блоків

Матеріали для завантаження

Хочете отримати інформаційні матеріали щодо наших клем із розмикачем і клем із ножовими розмикачем? Нижче ви знайдете брошуру про вироби на тему клемних блоків, а також брошуру про випробування якості клемних блоків.