Системний кабель зі з’єднувачами D-SUB і FLK

Системний кабель зі з’єднувачами D-SUB і FLK

Системні кабелі зі з’єднувачами D-SUB або FLK — це швидке і безпомилкове з'єднання 1:1 між пристроєм автоматизації та об’єднувальною платою. Вибирайте з безлічі попередньо зібраних системних кабелів з різною кількістю полюсів. Підключення здійснюється за допомогою окремих жил, штирових або гніздових колодок. Наш сервіс для вас: окрім стандартних кабелів завдовжки від 0,5 до 10 метрів, ми пропонуємо системні кабелі індивідуальної довжини.

Переваги

  • Комплексний сервіс: доступна не лише стандартна продукція від 0,5 до 10 м, але й індивідуальні варіанти довжини
  • Високе допустиме навантаження по струму завдяки великому поперечному перерізу кожної окремої жили
  • Гнучкість використання завдяки відкритому кінцю кабелю з маркованими окремими жилами
  • Варіанти без галогенів для підвищеного протипожежного захисту та варіанти з ПВХ

Системні кабелі VARIOFACE у порівнянні

Наші системні кабелі VARIOFACE розділяються на системні кабелі зі з’єднувачами IDC/FLK або системні кабелі зі з’єднувачами D-SUB. Вироби кожної категорії доступні у виконанні з кабелем із ПВХ або кабелем без галогенів. Крім того, в асортименті також екрановані та неекрановані кабелі. Відповідно до ваших вимог ви отримуєте підготовлені кабелі з двома штекерами на обох кінцях або з одним штекером і одним відкритим кінцем.

Системні кабелі VARIOFACE зі з’єднувачами IDC/FLK
Системні кабелі VARIOFACE зі з’єднувачами D-SUB
Системні кабелі VARIOFACE зі з’єднувачами IDC/FLK

Системні кабелі VARIOFACE зі з’єднувачами D-SUB

Поперечний переріз провідника 0,14 мм² 0,25 мм²
Макс. струм на провідник 1 A 2 A
Тип провідника ПВХ / Без галогенів ПВХ / Без галогенів
Тип Екранований / Неекранований Екранований
З’єднувачі З одним відкритим кінцем або зі штекерами на обох кінцях З одним відкритим кінцем або зі штекерами на обох кінцях

Стандартна та індивідуальна довжина системних кабелів Підключення за допомогою штирових планок / гніздових колодок або окремих жил з колірним кодуванням та нумерацією, а також можливість вибору індивідуальної довжини від 0,2 до 100 м.

Асортимент з’єднувачів D-SUB в ряд
Асортимент з’єднувачів IDC/FLK в ряд
Весь асортимент з’єднувачів D-SUB на відкритому кінці кабелю
Весь асортимент з’єднувачів IDC/FLK на відкритому кінці кабелю
Асортимент з’єднувачів D-SUB в ряд

Варіанти:

  • Гніздова колодка на штирову планку
  • Гніздова колодка на гніздову колодку
  • Штирова планка на штирову планку
  • Поперечний переріз провідника на жилу: 0,25 мм²
  • Допустиме навантаження по струму на жилу: 2 A
  • Кількість полюсів: 9, 15, 25, 37, 50 (ПВХ або без галогенів, екранований)

Асортимент з’єднувачів IDC/FLK в ряд

Варіанти:

  • Гніздова колодка на гніздову колодку
  • Поперечний переріз провідника на жилу: 0,14 мм²
  • Допустиме навантаження по струму на жилу: 1 A
  • Кількість полісів: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (ПВХ, неекранований)
    14, 16, 40, 50 (ПВХ, екранований)
    14, 50 (без галогенів, неекранований)

Весь асортимент з’єднувачів D-SUB на відкритому кінці кабелю

Варіанти:

  • Гніздова колодка на відкритому кінці кабелю
  • Штирова планка на відкритий кінець кабелю
  • Кількість полюсів: 9, 15, 25, 37, 50 (ПВХ, неекранований)

Весь асортимент з’єднувачів IDC/FLK на відкритому кінці кабелю

Варіанти:

  • Гніздова колодка на відкритому кінці кабелю
  • Кількість полісів: 10, 14, 16, 20, 50 (ПВХ, неекранований)

Відкритий кінець кабелю з 50 окремими жилами

Колірне кодування відкритого кінця кабелю

Гнучкість використання завдяки відкритому кінцю кабелю з маркованими окремими жилами

Проста у використанні колірна та числова система кодування забезпечує можливість безпосереднього призначення жил. Чітке призначення одиничних і десяткових розрядів за допомогою простої системи колірного кодування дозволяє легко наносити наочне маркування. Наприклад, коричневий колір завжди відповідає цифрі «1», а жовтий — цифрі «4». Таким чином, жила із жовто-коричневим маркуванням — це завжди жила 14.

Брошура
Огляд усього асортименту

Ознайомтеся з оглядом системних кабелів для контролерів. Дізнайтеся, як обрати належну технологію з’єднання для передачі сигналів, даних або живлення для вашого обладнання.

Відкрити брошуру
Системні кабелі та модулі системних кабелів