Reserve gas-filled surge arrester for CN-UB-280DC...
Захист від перенапруг для передавальних і приймальних пристроїв
Антени — це справжні блискавковловлювачі. Використовуйте потужний захист від перенапруг з низьким затуханням. На наші потужні коаксіальні пристрої захисту від перенапруг COAXTRAB можна покластися. Низьке затухання і велика ширина каналу досягаються за рахунок відповідного вибору низькоємнісних схем захисту. Завдяки точному налаштуванню імпедансу захист від перенапруг не спотворює корисний сигнал.
Surge protection for antenna distributors in satellite systems. IN and OUT via F connectors, 5 channels for signals from SAT systems and terrestrial antennas, ground connection on the outside of the housing.
3-electrode gas-filled surge arrester, nominal voltage: 110 V AC
Attachment plug with surge protection, for coaxial signal interfaces with floating shield. Connection: BNC socket/plug
2-electrode gas-filled surge arrester the type H, nominal voltage: 110 V AC
Переваги
- Здатність розсіювати високий ударний струм завдяки спеціальним потужним компонентам
- Без викривлення корисних сигналів навіть за високої частоти передачі
- Захист будь-яких широко використовуваних систем і каналів передачі сигналів завдяки багатому вибору продукції
- Універсальність застосування — типи та з’єднувальні технології на будь-який випадок
COAXTRAB — захист від перенапруг для передавальних і приймальних установок
COAXTRAB — захист від перенапруг для коаксіальних кабелів
Лінійка продукції COAXTRAB забезпечує належний захист від перенапруг для відповідної технології з’єднання залежно від сфери застосування. Відповідні пристрої захисту від перенапруг доступні для приймально-передавальних систем з роз’ємом нульового проводу або з’єднаннями 7/16 у середовищі мобільного радіозв’язку чи для побутової електроніки з роз’ємами TV/SAT і з’єднаннями BNC. Завдяки дуже низьким значенням затухання пристрої захисту забезпечують безперешкодну передачу сигналів.
Передавальні та приймальні установки, розташовані просто неба, особливо часто страждають від атмосферних впливів
Сфери застосування коаксіальних пристроїв захисту
Вплив імпульсної перенапруги найбільше спрямований на передавальні та приймальні установки. Антенні кабелі великої довжини і самі антени безпосередньо піддаються атмосферним розрядам. Через провідники перенапруга може дійти до чутливих інтерфейсів установок і вплинути на передавання чи взагалі його перервати.
Високі частоти бездротової передачі потребують використання пристроїв захисту з меншою власною ємністю, малим внесеним згасанням і добрим узгодженням імпедансу. Проте потрібні захисні дії з високою вивідною здатністю. Тому придатні захисні пристрої оснащені продуктивними газонаповненими розрядниками для захисту під перенапруг або технологією Lambda/4.