Пристрої захисту від перенапруг для технологій КВП

Захист від перенапруг для технології КВП

Захист від перенапруг забезпечує безперешкодну передачу сигналів у технологіях КВП (MCR). Високий рівень якості та доступності сигналів, що передаються, є необхідною умовою для безперебійної роботи. Наші пристрої захисту від перенапруг дають змогу підібрати оптимальне рішення для будь-яких ситуацій в технологіях КВП. Це запобігає відмовам у роботі системи.

Go to Product Detail Page for item 2800036
S-PT-4-EX-24DC - Surge protection device
S-PT-4-EX-24DC - Surge protection device
2800036

Two-stage surge protection for three or four signals of floating signal circuits in the screw-on module with IP67 degree of protection for sensor heads, connection: M20 x 1.5. Tested in accordance with the following types of protection in Ex areas: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Suitable for use in the fieldbus system in accordance with the FISCO concept, HART-compatible. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Переваги

  • Захист у точній відповідності до потреб: повний асортимент пристроїв захисту від перенапруги для всіх популярних сигналів КВП
  • Універсальність: типи та з’єднувальні технології адаптуються до ситуації використання
  • Проста перевірка завдяки вставному виконанню розрядника для захисту від перенапруги
  • Можливість використання у вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки відповідності стандартам ATEX і IECEx
  • Захист від перенапруги для технології КВП є частиною системи COMPLETE line

Нові вироби

Захист від перенапруг для застосувань APL на DIN-рейці
CLT-10P/2-MOV-230V-I на DIN-рейці

Захист від перенапруг для застосувань APL

Безпечна експлуатація польових пристроїв

В асортименті засобів захисту від перенапруг TERMITRAB complete компанія Phoenix Contact тепер також пропонує два варіанти виробів для застосувань Advanced Physical Layer. Варіанти схем спеціально адаптовані до сфери застосування APL.

Основні характеристики

  • Мала габаритна ширина лише 6 мм
  • Третій рівень клем на виробі
  • Відповідність специфікації APL
  • Вбудований захист від перевантаження
  • Застосування у вибухозахищеному середовищі

Переваги

  • Економія місця та коштів завдяки малій габаритній ширині лише 6 мм
  • Відповідність специфікації APL завдяки оптимізованій схемі захисту
  • Проста інтеграція екранування завдяки третьому рівню клем на виробі
  • Постійний моніторинг захисних пристроїв і механічні індикатори стану з опціональною дистанційною сигналізацією
  • Відсутність перешкод для сигналу під час технічного обслуговування завдяки імпеданс-нейтральному підключенню та відключенню штекерів

Захист від перенапруг для сигналів 230 В

Надійний захист за компактної габаритної ширини

Новий вставний пристрій захисту від перенапруг CLT-10P/2-MOV-230V-I-P забезпечує надійний захист від перенапруг в системах сигналізації 230 В. Для монтажу використовуються два клемні блоки Push-in типу PT 2,5-...CLT. Безпека й ефективність в одному виробі.

Основні характеристики

  • Просте встановлення
  • Потужна схема захисту
  • Вбудований захист від перевантаження
  • Опціональна дистанційна сигналізація
  • Мала габаритна ширина
  • Можливість перевірки за допомогою CHECKMASTER 2

Переваги

  • Простий монтаж завдяки клемним блокам Push-in зі змінним пристроєм захисту від перенапруг
  • Особливо висока експлуатаційна готовність завдяки потужній схемі захисту із вбудованим пристроєм захисту від перевантаження
  • Швидка та проста діагностика завдяки додатковій системі дистанційної сигналізації для вбудовування у цифрову інфраструктуру
  • Перспективність — відповідність міжнародним стандартам і директивам, як-от IEC 61643-21

Конфігуратор пристроїв захисту від перенапруг для технологій КВП

Конфігуратор пристроїв захисту від перенапруг для технологій КВП у використанні

Конфігуратор захисту від перенапруги для технології КВП

В технології КВП велика кількість проводів з’єднує численні інтерфейси. Через ці проводи перенапруга може потрапляти у всі інтерфейси. Зробіть лише два кроки до правильного захисту від перенапруг для технології КВП.

Огляд лінійки продукції

Вузький пристрій захисту від перенапруг TERMITRAB complete із додатковою дистанційною сигналізацією, встановлений на DIN-рейку
PLUGTRAB PT-IQ з технологією з’єднання Push-in на DIN-рейці з 3-ступінчастим індикатором
Пристрій захисту від перенапруг CLIXTRAB, встановлений на клемні блоки
Захист від перенапруг для прямого підключення до польових пристроїв: SURGETRAB
Вузький пристрій захисту від перенапруг TERMITRAB complete із додатковою дистанційною сигналізацією, встановлений на DIN-рейку

TERMITRAB complete — це найвужчий захист від перенапруг для технологій КВП. Ця лінійка продукції пропонує вам повну систему. Ця лінійка охоплює широкий асортимент продукції: від простого одноступеневого захисту від перенапруг до багатоступеневих вставних варіантів із ножовим розмиканням, сигналізацією та функцією дистанційного сповіщення.

Найвужчий пристрій захисту від перенапруг лише 3,5 мм завширшки. Це дозволяє заощаджувати до 50 % місця порівняно з використанням варіантів із габаритною шириною 7 мм.

Пристрої захисту лінійки TERMITRAB complete пропонують механічну сигналізацію, яка повідомляє статус пристрою захисту без додаткової допоміжної енергії. Модуль дистанційної сигналізації, який можна замовити окремо, контролює до 40 пристроїв захисту оптичним шляхом. У разі термічного перевантаження модуль дистанційної сигналізації передає групове повідомлення через контакт без потенціалу землі, наприклад, до диспетчерської.

PLUGTRAB PT-IQ з технологією з’єднання Push-in на DIN-рейці з 3-ступінчастим індикатором

PLUGTRAB PT-IQ пропонує багаторівневий моніторинг встановлених пристроїв захисту від перенапруг. Він бере до уваги всі елементи схем контактора, які обмежують напругу. Контролер забезпечує напругою до 28пристроїв захисту. Водночас він забезпечує віддалену групову сигналізацію. Жовтий колір сигналу стану означає, що через часті перенапруги пристрій майже відпрацював свій ресурс. Захист від перенапруг завжди зберігає повну функціональну придатність і продовжує захищати установку. Жовтим кольором позначаються компоненти, які рекомендовано замінити, щоб уникнути позапланового технічного обслуговування.

Зелений колір: пристрій захисту в нормі.
Жовтий колір: робочий ресурс майже вичерпано, рекомендовано заміну
Червоний колір: перевантаження, необхідна заміна

Пристрій захисту від перенапруг CLIXTRAB, встановлений на клемні блоки

Лінійка продукції CLIXTRAB призначена для захисних установок, наприклад, у залізничній галузі. Вироби складаються з клемних блоків Push‑in із ножовим розмиканням і відповідного змінного елемента для захисту від перенапруг. Завдяки стандартизованому приладдю для систем клемних блоків артикули ідеально підходять для нових і наявних систем.

Захистіть свою систему за допомогою CLIXTRAB: потужна схема захисту із вбудованим захистом від перенапруг забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання. Безпеку під час технічного обслуговування гарантує механічне кодування штекера, яке запобігає неправильному підключенню.

Крім того, блискавкозахист і захист від перенапруг забезпечує можливість швидкої та простої діагностики. За допомогою дистанційної сигналізації (додаткове обладнання) можна легко здійснювати дистанційний моніторинг пристроїв. Інтегруйте її у свою інфраструктуру, щоб ідеальним чином підготуватися до майбутніх викликів. Просте виконання регулярних перевірок за допомогою CHECKMASTER 2.

Захист від перенапруг для прямого підключення до польових пристроїв: SURGETRAB

SURGETRAB — це розрядники для захисту від перенапруг для всіх поширених стандартних сигналів, які кріплять безпосередньо на головку датчика за допомогою з’єднувальної нарізі. Такий спосіб монтажу заощаджує час та кошти, додаткова розподільна коробка для встановлення захисту від перенапруг не потрібна.

Також доступні варіанти підключення для наскрізного та паралельного електромонтажу. Таким чином схема захисту підключається до інтерфейсу чутливого елемента датчика на вибір послідовно або паралельно. Для паралельного підключення потрібна друга нарізь для підключення на головці датчика.

Характеристики лінійки продукції TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Пристрої захисту
TERMITRAB complete
Вбудоване ножове розмикання TERMITRAB complete
Змінні варіанти TERMITRAB complete
Лінійка продукції TERMITRAB complete пропонує також відповідні рішення для захисту сигналів у іскробезпечних схемах для вибухонебезпечних зон.

Завжди відповідне рішення для захисту від перенапруг

Компанія Phoenix Contact пропонує інноваційні компоненти для захисту від перенапруг технологій КВП.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Спосіб монтажу DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка Можливість гвинтового кріплення до польового пристрою
Конструктивна ширина 3,5 мм / 6,2 мм 17,5 мм 17,5 мм 1/2 дюйма / 3/4 дюйма
Технології з’єднання Push-in/гвинтове Push-in/гвинтове Гвинтове Проводи
змінне / не змінне так / так так / ні так / ні ні / ні
індикатор стану 2-рівневе, механічне 3-рівневе, світлодіодний ні ні
Дистанційна сигналізація Додатково так ні ні
Можливість перевірки за допомогою Checkmaster 2
Іскробезпечні варіанти

Типові застосування в технології КВП


Пристрій захисту від перенапруг із символом для ізольованих сигнальних контурів
Пристрій захисту від перенапруг із символом для сигналів зі спільним опорним потенціалом
Пристрій захисту від перенапруг із символом для залежних від опору вимірювань
Пристрій захисту від перенапруг із символом для потенційно вибухонебезпечних сфер застосування
Одноступеневий пристрій захисту від перенапруг з газовим розрядником
Пристрій захисту від перенапруг із символом для ізольованих сигнальних контурів

Аналогові вимірювання, такі як частота обертання, тиск, витік тощо реєструються датчиками та перетворюються на значення струму або напруги за допомогою вимірювального перетворювача. Передача на контролер або на розділювальний модуль здійснюється в межах нормованого діапазону значень. Для таких аналогових процесів передачі зазвичай використовують так звану «комутацію 1х2».

Змінні вхідні перенапруги можуть завдати шкоди як польовим пристроям, так і центральному обладнанню. Захист від перенапруг для технологій КВП потрібен кінцевим пристроям з обох боків.

Пристрій захисту від перенапруг із символом для сигналів зі спільним опорним потенціалом

Комутаційні стани та сигнальні контакти — це стандартні сигнали, що їх реєструють двійкові входи контролерів. Крім того, контролери вмикають виконавчі елементи, наприклад електромагнітні клапани. Використовуйте відповідний захист від перенапруг для чутливих входів та виходів контролерів. Часто окремий двійковий сигнал перемикається на загальний опорний потенціал. Типовий захисний пристрій, який враховує включення цього загального опорного потенціалу, пропонує так звані комутаційні схеми 2х1 та 4х1.

Пристрій захисту від перенапруг із символом для залежних від опору вимірювань

Якщо вимірювальні величини визначаються безпосередньо через значення опору електричних компонентів, додатковий опір всередині вимірювального шлейфа відіграє особливо важливу роль. Це стосується, наприклад, вимірювань температури за допомогою платинових вимірювальних резисторів (PT 100, PT 1000), а також тензодатчиків у двопроводовій системі. Зазвичай продукція для захисту від перенапруг для технологій КВП має опір у повздовжніх контурах. Якщо опір вводиться у коло без повторного калібрування, результати вимірювання будуть спотворені загальною зміною опору. Варіанти комутації без додаткового повздовжнього опору спрощують монтаж пристроїв захисту від перенапруг у таких системах.

Пристрій захисту від перенапруг із символом для потенційно вибухонебезпечних сфер застосування

У хімічній і нафтохімічній промисловості через особливості технології виробничих процесів часто виникають вибухонебезпечні середовища. Вони утворюються, наприклад, через виділення газів, парів або туману. Однак вибухонебезпечні середовища можуть утворюватися й на млинах, у бункерах, на цукрових і комбікормових заводах через здіймання пилу.

Пристрої захисту від перенапруг для вибухонебезпечного середовища відповідають особливим умовам. Так продукція задовольняє особливі вимоги до рівня іскробезпеки згідно із класом вибухозахисту. Усі пристрої захисту від перенапруг для іскробезпечних електричних схем належать до категорії Ex ia, а тому пропонують найвищий рівень безпеки. Обладнання в цій категорії не може викликати запалення навіть у разі виникнення двох незалежних помилок.

Встановлення модулів можливе у вибухонебезпечних зонах 1 та 2 або у вибухобезпечних середовищах. Закритий сигнал може передавати до вибухонебезпечної зони 0. Окремі види продукції додатково задовольняють вимоги до класу вибухозахисту. Відповідність стандартам ATEX і IECEx.

Одноступеневий пристрій захисту від перенапруг з газовим розрядником

В ідеалі система захисту від перенапруг складається з декількох ступенів. Це означає оптимізоване розташування компонентів, які швидко реагують, таких як діоди-супресори та потужні пристрої захисту, як-от газові розрядники. Проміжки, які виникають між цими двома ступенями захисту, закривають варистори. Вони відповідають довше, ніж діоди, але мають більшу пропускну здатність розрядника.

Одноступеневі пристрої захисту мають лише один компонент. Вони підходять для додаткового захисту довгих проводів з поля на вході до будівлі або на переходах між різними зонами захисту. Одноступеневі пристрої захисту із захистом повздовжньої напруги пропонують захист від перенапруг між окремими сигнальними жилами. Варіанти із захистом поперечної напруги захищають жили та ґрунт.