Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 56 mm.
Розділювальний іскровий розрядник
Захистить свої ізоляційні фланці від пошкоджень через перенапругу за допомогою наших розділювальних іскрових розрядників. Уникайте відмов, простоїв або навіть витоків на трубопроводі та захищайте уразливі ізолюючі фланці від протікань. Розділювальний іскровий розрядник забезпечує блискавкозахист та вирівнювання потенціалів й відводить перенапруги. Це забезпечує безперебійну роботу трубопроводу.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 14 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 200 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 39 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 33 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 26 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 30 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 100 mm.
Bracket for fixing the FLT-ISG-100-EX isolating spark gap to a flange, drill hole diameter of 22 mm.
Connecting cable for FLT-ISG-100-EX, length 300 mm.
Переваги
- Максимальний захист завдяки найвищому допустимому навантаженню струму блискавки класу H
- Довговічність в екстремальних умовах завдяки відмінній корозійній стійкості
- Оптимальний захист, напруги спрацьовування, узгоджені з наборами ізоляторів для фланців
- Універсальність застосування завдяки всесвітньо визнаним допускам для вибухонебезпечних середовищ
Ізолювальний фланець із розділювальним іскровим розрядником
Вирівнювання потенціалів для блискавкозахисту трубопроводів
Довгий строк експлуатації є необхідністю для промислового використання трубопроводів. Для захисту від іржі застосовується активна система захисту від корозії. У разі регулярного використання вона вимагає ізоляції металевої труби від потенціалу землі.
Для захисту ізоляції труби та ізолюючих поверхонь від пошкоджень внаслідок перенапруги використовуються розділювальні іскрові розрядники. В разі виникнення перенапруги розділювальний іскровий розрядник стає низькоомним та відводить напругу. Таким чином виконується вирівнювання потенціалів для блискавкозахисту. Завдяки найвищому з можливих класу опору струму блискавки H (відповідно до IEC 52561-3) можливо безпечно відвести навіть великі струми блискавки визначеним шляхом в землю.
Розділювальний іскровий розрядник із монтажним матеріалом
Стійкі до імпульсного струму з’єднання
Удар викликає дуже високий струм, що проходить через матеріал; аксесуари мають також надійно витримувати ці навантаження.
Тому всі частини аксесуарів, що використовуються для з’єднання розділювального іскрового розрядника FLT-ISG від Phoenix Contact пройшли розрахунок параметрів відповідної пропускної здатності.
Під час встановлення розділювального іскрового розрядника використовуйте перевірені аксесуари, щоб виключити небезпеку від іскр у потенційно вибухонебезпечний зоні.