PT 2X2-HF-24 DC-ST - Surge protection plug
2839729

Protective plug PT with HF protective circuit for two 2-core floating signal circuits. Nominal voltage: 24 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs