Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PT 2X2-BE - Surge protection base-element
2839208

Base element for protective plug PT with protective circuit for two 2-wire floating signal circuit, bridge between the connections 3-4 (GND) and 9-10, for mounting on NS 35/7.5 and NS 35/15, housing width: 17.5 mm

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs