Варто знати
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
Інструмент для зняття ізоляції
CYCLOPS - Stripping tool
CYCLOPS
-
Stripping tool
1204481
Stripping tool, for conductors and cables of 0 to 11 mm diameter
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Further information on California's prop. 65 is available under "Downloads" in the manufacturer's declaration
Product properties
Product type
Stripping tool
Connection data
Conductor connection
Cross section range, metric
≤ 0.5 mm² ... 25 mm²
Dimensions
Length
91 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Cable/line
External cable diameter
0 mm ... 11 mm
Комерційні дані
Артикул
1204481
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Торговий код
01
Код виробу
BH3123
GTIN
4017918018924
Маса штуки (з упаковкою)
44,7 g
Маса штуки (без упаковки)
44,7 g
Митний тарифний номер
82032000
Країна походження
GB
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Не застосовується
(не електричне й електронне обладнання)
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
2,253 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів