Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

CSS 0.55-1/3 - Speed starter
1201494

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 0.55 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція