CSS 0.37-3/3 - Speed starter
1201683

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 0.37 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція