PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-state relay module
2967507
PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSP.../ACT basic terminal block with spring-cage connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 01.04.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.2 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., input/output) |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 8.5 mA |
| Typical response time | 20 µs (at UN) |
| Typical turn-off time | 300 µs (at UN) |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Freewheeling diode; Freewheeling diode | |
| Transmission frequency | 300 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output voltage range | 3 V DC ... 33 V DC |
| Limiting continuous current | 3 A (see derating curve) |
| Maximum inrush current | 15 A (10 ms) |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 200 mV |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection |
| Input side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Output side | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2967507 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Торговий код | 08 |
| Код виробу | DK6223 |
| GTIN | 4017918165895 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 30,04 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 28,2 g |
| Митний тарифний номер | 85364190 |
| Країна походження | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - System connection 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - System connection 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - System connection 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - System connection 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2966595
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniature solid-state relay 2966595
Переваги
Actuator connected directly to relay module
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Time savings of up to 60 %
No need for additional modular terminal blocks
Relay modules with safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
Space savings of up to 80 %
Functional plug-in bridges