PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN
-
Solid-state relay module
2966809
PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BSC.../SEN basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 230 V AC/220 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | Input function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics: Standards/regulations | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 01.04.2026 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.81 W |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., input/output) |
| Nominal input voltage UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| Nominal voltage (plugged-in solid-state relay) | 60 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
| Input voltage range | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.3 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 3.5 mA |
| Typical response time | 3 ms (at UN) |
| Typical turn-off time | 5 ms (at UN) |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Protective circuit | Bridge rectifier; Bridge rectifier |
| Transmission frequency | 10 Hz |
| Contact switching type | 1 N/O contact |
| Design of digital output | electronic |
| Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
| Limiting continuous current | 100 mA |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
| Output circuit | 2-conductor, floating |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| Item dimensions | |
| Width | 6.2 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Shipbuilding approval | |
| Certificate | TAE0000196 |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Shipbuilding data | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
| Low Voltage Directive | Conformance with Low Voltage Directive |
| Standards/regulations | |
| Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2966809 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Торговий код | 08 |
| Код виробу | DK6223 |
| GTIN | 4017918130626 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 38,14 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 32,47 g |
| Митний тарифний номер | 85364900 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: ) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6a36cb0f-2bdf-4f2e-9dad-8cf55c40adfb |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 0,76 кг CO2e |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - System connection 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - System connection 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - System connection 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - System connection 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966621
Переваги
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Time savings of up to 60 %
No need for additional modular terminal blocks
Relay modules with safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
Space savings of up to 80 %
Functional plug-in bridges
Sensor connected directly to relay module