Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP - Solenoid driver
2905674

Ex i solenoid driver for controlling Ex i solenoid valves in hazardous areas, logic input, off-load voltage 21.1 V, current limitation at 25.1 mA, line fault transparency, error message output, up to SIL 3 according to IEC 61508; Push-in connection.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Input: logic
Output: intrinsically safe [Ex ia]; off-load voltage > 21.1 V DC; current limitation > 25.1 mA
Line fault detection (can be enabled/disabled), via the signal circuit or via a separate error message output
Transparent for test pulses
Up to SIL 3 according to IEC/EN 61508
Safe electrical isolation between output, input, supply, and error message output
Power supply and error indication possible via DIN rail connector
Plug-in connection terminals, push-in connection technology
Installation in zone 2 permitted
Housing width: 12.5 mm