Програмне забезпечення для керування, діагностики та конфігурування
Ефективне виробництво вимагає максимальної експлуатаційної готовності. Програмні інструменти не тільки допомагають швидше виконати введення в експлуатацію системи, а й дозволяють ефективно контролювати та надійно діагностувати несправності. Ми пропонуємо безліч рішень, що дозволять вам ефективно використовувати мережі Ethernet, PROFINET або INTERBUS у ваших системах автоматизації.
Device management software for updating the firmware, software, and certificates for devices with an integrated OPC UA server. The Device and Update Management software is available free of charge under Downloads. To update the firmware and software, a fee-based license is required, which you can purchase.
Configuration tool for Inline and Axioline F I/O stations, incl. Axioline Smart Elements (free download)
5
Керування пристроями та оновленнями
Що розумнішими стають компоненти автоматизації і що більше вони взаємодіють, наприклад, з віддаленими (хмарними) системами, то важливіше мати актуальну прошивку для окремих компонентів. За допомогою системи керування пристроями та оновленнями на базі OPC UA оновлення можна встановлювати вручну або
автоматично — незалежно від виробника. Це заощаджує час, витрати та мінімізує ризик кібератак.
Чому керування пристроями та оновленнями підвищує рівень безпеки?
Ризики безпеки через застарілу прошивку закриваються заздалегідь
Прошивка від виробника надається автоматично і забезпечує можливість простої автоматизації оновлень
Проста інвентаризація даних апаратного забезпечення і прошивки (Огляд стану програмного забезпечення/прошивки всіх пристроїв)
Створюйте, розподіляйте та керуйте безпечними сертифікатами серверів OPC UA
Наскрізний REST API для простої інтеграції в наявні системи
Керування пристроями та оновленнями — основа оптимальної кібербезпеки на підприємстві.
Комплексне керування пристроями та оновленнями
Можливості для інтеграції
Систему керування пристроями та оновленнями також можна реалізувати:
Як програмний застосунок через PLCnext Store
Як контейнерне рішення у сфері інформаційних технологій