EO-K/UT
-
Socket
0804113
Socket, for Denmark and other countries, Pin connector pattern type K, color: gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: SR 107-2-D1, Country marking: Denmark
Докладно про виріб
| General | |
| Note | The nominal current does not apply for fuse versions. In this case, the current is determined by the fuse. |
| Product type | Socket |
| Country ID | Denmark |
| Status display | no |
| Width | 45 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 59.2 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 60 mm |
| Depth on NS 35/15 | 67.5 mm |
| Hole diameter | 4.4 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PA |
| Contact material | CuZn38 |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Type of plug | Pin connector pattern type K |
| Oscillation/broadband noise | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spectrum | Long life test category 2, bogie-mounted |
| Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 250 Hz |
| ASD level | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3.12g |
| Test duration per axis | 5 h |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis |
| Result | Test passed |
| Shocks | |
| Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Pulse shape | Half-sine |
| Acceleration | 30g |
| Shock duration | 18 ms |
| Number of shocks per direction | 3 |
| Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
| Result | Test passed |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Resistance against air humidity | 95 % ... 48 h |
| Standards | |
| Standards/regulations | SR 107-2-D1 |
| Mounting type | for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting |
| Артикул | 0804113 |
| Пакувальна одиниця | 5 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 5 Шт. |
| Код виробу | BE761B |
| GTIN | 4055626226460 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 72,5 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 71,76 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zack Marker strip, flat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapter plate 0804522
-
SI-M1A - Mounting frame 1404493
-
SI-M1B - Mounting frame 1404494
-
SI-M1A-GL - Mounting frame 1407592
-
SI-M1B-GL - Mounting frame 1407593
-
SI-M1A-ML - Mounting frame 1407588
-
SI-M1B-ML - Mounting frame 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Mounting frame 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Mounting frame 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517