Розетки в шафі керування та сервісні інтерфейси
EO-SI-FRAME - Adapter plate
EO-SI-FRAME
-
Adapter plate
0804522
Adapter plate, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Adapter plate
Material specifications
Color
gray
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PC/PBT
Static insulating material application in cold
-60 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 60 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Комерційні дані
Артикул
0804522
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE761Z
GTIN
4055626399348
Маса штуки (з упаковкою)
44,7 g
Маса штуки (без упаковки)
43 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
15,26 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів