REL-MR- 24AC/21-21/MS - Single relay
2987956

Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, input voltage 24 V AC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

With detectable manual operation
Switching current of up to 16 A
DC types with integrated freewheeling diode
Integrated status LED
Mechanical switch position indicator