Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Single relay
2903670

Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 24 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція