EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE connection | 26 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
PE connection | 26 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE connection | 26 - 14 |