Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

FBS 4-3,5 GY - Plug-in bridge
3213180

Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, color: gray

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

The 2- to 50-pos. jumpers can bridge up to 50 terminal blocks in the two bridge shafts of the CLIPLINE complete system in one step