Круглі з’єднувачі
SACC-M16-NUT - Flat nut
SACC-M16-NUT
-
Flat nut
1312511
Flat nut, for threads M16 x 1
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Order information:
Lock nut is included in the scope of delivery
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
M16
Dimensions
Wrench size, counter nut
18 mm
Thread type connection side
M16 x 1
Thread pitch
1 mm
Material specifications
Material (Nut)
CuZn/Ni
Комерційні дані
Артикул
1312511
Пакувальна одиниця
20 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
20 Шт.
Код виробу
ABQZBA
GTIN
4063151567040
Маса штуки (з упаковкою)
1,62 g
Маса штуки (без упаковки)
1,43 g
Митний тарифний номер
74153300
Країна походження
DE
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)