Multi-functional memory block for the INTERFACE systemf for easy storage and backup of the configuration.
Реле контролю частоти обертання та стану зупинки
Зависока швидкість становить загрозу для людей і машин. Компактні реле контролю частоти обертання та реле контролю стану зупинки PSRmotion відстежують поворотні частини і безпечно вимикаються у разі потреби. Комутаційні пристрої сумісні з усіма поширеними типами датчиків і можуть бути налаштовані та введені в експлуатацію особливо швидко за допомогою кнопок на виробі або програмного забезпечення.
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: SEW
2-channel over-speed and zero-speed safety relay up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 safe relay outputs, suitable for connecting HTL, TTL, or sine/cosine encoders as well as proximity switches, plug-in Push-in terminal block, width: 22.5 mm
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 25/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Siemens, Heidenhain
Safety relay module for sensor-free speed and speed range monitoring up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-channel evaluation of the rotating field of AC and three-phase motors, plug-in screw terminal block, width: 12.5 mm
Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Allen-Bradley (Kinetix)
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), 15/8-pos., cable length: 2.5 m, for controller: Control Techniques, type: Unidrive SP
Cable adapter for PSR over-speed safety relays (PSR-RSM4 and PSR-MM30), cable length: 2.5 m, for controller: FANUC CN
Нові вироби
Реле контролю частоти обертання та стану зупинки
Моніторинг безпечного руху
Безпечне реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM20 — це реле безпеки для моніторингу руху. PSR-MM20 виявляє перевищення швидкості або зупинку обертових частин у системах і машинах.
Основні характеристики
- Підключення двох 3-провідних безконтактних вимикачів PNP
- Моніторинг порогових значень швидкості, що параметризуються
- Гнучке налаштування частоти до 31,5 Гц (із кроком 0,5 Гц) або до 315 Гц (із кроком 5 Гц)
- Аналоговий вихід (0–10 В) для моніторингу значень швидкості
- Габаритна ширина 17,5 мм
Переваги
- Безпечний моніторинг руху до категорії 4/рівня ефективності захисту PL e відповідно до EN ISO 13849-1 та до рівня повноти безпеки SIL 3 відповідно до EN IEC 62061
- Просте безпрограмне налаштування безпосередньо на пристрої
- Сумісність із 3-провідними безконтактними вимикачами PNP і безконтактними вимикачами Pulsotronic Push-Pull для особливо легкого виконання вимог до сигналу датчика
Реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSRmotion
Компактний моніторинг руху без додаткових датчиків
Реле контролю обертання PSR-MM35 без датчиків контролює швидкість і таким чином забезпечує надійний захист від небезпечних рухів. На основі даних вимірювання поля обертання привода можна надійно реалізувати вбудовані функції безпеки STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), а також SSR (Safe Speed Range) до рівня повноти безпеки SIL 3 або рівня ефективності захисту PL e.
Реле контролю стану зупинки PSR-MM25 контролює стан зупинки машини без використання додаткових датчиків і керує, наприклад, пристроєм блокування. Для визначення стану зупинки аналізується індукована напруга обмотки двигуна.
- Габаритна ширина 12,5 мм
- Безпечний моніторинг руху до рівня повноти безпеки SIL 3/рівня ефективності захисту PL e
- Релейні виходи із примусовою комутацією контактів
Реле контролю частоти обертання для безпечного контролю руху
Контроль частоти обертання та стану зупинки в одному пристрої
За допомогою комбінованого реле контролю частоти обертання та стану зупинки PSR-MM30 крім стану спокою можна контролювати також три різні режими роботи. Завдяки надійному методу вимірювання PSR-MM30 забезпечує високий рівень експлуатаційної готовності.
- Габаритна ширина 22,5 мм
- Сумісність із сучасним енкодером Safety до рівня повноти безпеки 3
- Реєстрація рухів через енкодер або безконтактний вимикач
- Релейні виходи з примусовою комутацією контактів, сигнальні виходи з можливістю налаштування параметрів
- Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion
- Введення в експлуатацію через USB-порт
- Сумісність із захисним вимикачем PSRswitch завдяки інтегрованому контролю захисних дверцят
- До PL e і рівня повноти безпеки 3
Програмне забезпечення PSRmotion для реле контролю частоти обертання та стану зупинки
Моніторинг в режимі реального часу з програмним забезпеченням PSRmotion
Програмне забезпечення PSRmotion дає змогу зручно вводити в експлуатацію, налаштовувати та контролювати реле контролю частоти обертання та стану зупинки.
В процесі вимірювання в режимі реального часу ви можете візуалізувати траєкторії руху вашої машини.
Ви можете безкоштовно завантажити програмне забезпечення для Windows. Адаптація програмного забезпечення здійснюється через USB-інтерфейс.