PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - Safety relay module
2702356

Safety relay module for sensor-free zero-speed monitoring for 3- and 1-phase motors up to SIL 3, Cat. 3, PL e, 2-channel evaluation of the residual voltage of AC, three-phase, and DC motors, plug-in Push-in terminal block, width: 12.5 mm

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Monitoring of 1 and 3-phase AC or DC motors
No additional sensors required
Adjustable delay time from 0.5 s ... 20 s
Adjustable switching threshold from 50 mV... 500 mV
1 enabling current path, 2 digital signal outputs
Low housing width of just 12.5 mm
Up to Cat. 3/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061