Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector B (10 mm), Screw connection, cable gland M16, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Роз’єми для клапанів
Роз’єми для клапанів дозволяють надійно керувати клапанами з електронним управлінням. Чотириполюсні штекери часто зазнають впливу високих температур, механічних навантажень або контакту з оливами і мастилами. Широкий асортимент нашої продукції ідеально підходить для цих складних умов експлуатації. Міцна конструкція та стаціонарний монтаж забезпечують надійну передачу сигналу.
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector C (8 mm), Screw connection, cable gland M12, external cable diameter 4 mm ... 6 mm
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector CI (9.4 mm), Screw connection, cable gland M12, external cable diameter 4 mm ... 6 mm
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector C (8 mm), Screw connection, cable gland M12, external cable diameter 4 mm ... 6 mm
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm)
Valve connector, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Valve connector B (10 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode
Valve connector, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm
Valve connector, 4-position, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A (DESINA), with 1 LED, Wiring: Z diode
Переваги
- Надійна передача сигналу завдяки надійному монтажу із гвинтовим фіксатором
- Надійність в умовах механічних навантажень, таких як удари та вібрація
- Надійний захист від пилу та бризок води завдяки ступеню захисту IP65
- Стійкість до дії оливи та мастил
Надійне керування клапаном
Наші роз’єми для клапанів доступні у п'яти типах (A, B, BI, C, CI), а також у виконанні для манометричного вимикача (AD). Сфера застосування охоплює діапазон від 24 до 230 В змінного/постійного струму. Для швидкої діагностики у разі виникнення несправності роз’єми для клапанів оснащено добре помітними в усіх монтажних положеннях світлодіодними індикаторами. Надійна передача сигналу й керування вашими клапанами з електронним управлінням гарантується міцною конструкцією та надійним монтажем за допомогою гвинтового з’єднання.