FB-HSB-DP-SC - Repeater
2316382

PROFIBUS DP coupler system for integration and diagnostics of PROFIBUS DP. Includes the one-network head station unit (FB-HSB), PROFIBUS DP repeater with oscilloscope (FB-DP-RPTR/SC).

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Powerful, embedded web server for configuration and access to network diagnostics
Manage and configure PROFIBUS field devices using FDT/DTM
One communication interface module can drive up to ten individual PROFIBUS DP or PROFIBUS PA modules
Auto detect any baud rate up to 12 Mbps transparently