FB-DP-RPTR - Repeater
2316373

PROFIBUS DP interface/repeater module

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

No bus addressing of device required
Automatic detection of baud rate up to 12 Mbps
Integrated switchable terminator
Supported protocols: DP-V0, V1, V2, FDL, MPI, FMS and Profisafe