Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, polarity: bipolar, input voltage: 24 V DC
Окремі реле та приладдя
З нашими вставними окремими реле та широким асортиментом приладдя ви завжди залишаєтесь гнучкими. Проста і швидка заміна реле забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання для ваших завдань. Від відповідних маркувальних матеріалів та систем розподілу потенціалу до багатофункціональних модулів часу ми пропонуємо різноманітне приладдя для релейних систем.
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, input voltage: 24 V DC
Plug-in octal relays with power contacts, 3 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, input voltage: 230 V AC
Plug-in miniature power relay, with power contact, 1 changeover contact, manual operation, 24 V DC input voltage
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/0.75 A
Plug-in industrial relay with power contacts and additional hard gold plating, 4 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, coil voltage: 48 V DC
Plug-in miniature power relay, with multi-layer gold contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 230 V AC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with freewheeling diode and yellow LED, polarity: A1+, A2-, input voltage: 48 V DC ... 60 V DC ±20 %
Plug-in miniature power relay, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 48 V DC
Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with bridge rectifier, input voltage: 12 V AC ... 230 V AC
Переваги
- Висока експлуатаційна готовність обладнання завдяки легкозамінним реле
- Заощаджуйте час під час електромонтажу завдяки нашому широкому асортименту приладдя і кабельних рішень Plug-and-Play
- Ефективне встановлення завдяки корисним потенційним системам розподілу, таким як перемички, для вашої релейної системи
- Чітке маркування за допомогою відповідних маркувальних матеріалів
Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки
Допоміжні реле чудово підходять для застосування в системах керування та контролю. Вони забезпечують гальванічну розв’язку між схемами керування та допоміжними схемами. Поруч із цим, попри високу комутаційну здатність, допоміжні реле демонструють низьке споживання енергії. Тому вони є оптимальним рішенням, наприклад, для використання на підстанціях.
Реле з осьовим якорем одночасно активує всі контакти без проміжного ввімкнення важелів. Змінні допоміжні реле вирізняються можливістю швидкого та безпечного монтажу на відповідному базовому модулі.
Переваги наших допоміжних реле:
- Надійна й довговічна експлуатація завдяки високій комутаційній здатності
- Економія місця для монтажу завдяки компактному типу
- Просте введення в експлуатацію за допомогою підготовлених з’єднувачів