Вибір окремих реле та приладдя

Окремі реле та приладдя

З нашими вставними окремими реле та широким асортиментом приладдя ви завжди залишаєтесь гнучкими. Проста і швидка заміна реле забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання для ваших завдань. Від відповідних маркувальних матеріалів та систем розподілу потенціалу до багатофункціональних модулів часу ми пропонуємо різноманітне приладдя для релейних систем.

Переваги

  • Висока експлуатаційна готовність обладнання завдяки легкозамінним реле
  • Заощаджуйте час під час електромонтажу завдяки нашому широкому асортименту приладдя і кабельних рішень Plug-and-Play
  • Ефективне встановлення завдяки корисним потенційним системам розподілу, таким як перемички, для вашої релейної системи
  • Чітке маркування за допомогою відповідних маркувальних матеріалів
Допоміжні реле з базовим модулем

Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки

Допоміжні реле чудово підходять для застосування в системах керування та контролю. Вони забезпечують гальванічну розв’язку між схемами керування та допоміжними схемами. Поруч із цим, попри високу комутаційну здатність, допоміжні реле демонструють низьке споживання енергії. Тому вони є оптимальним рішенням, наприклад, для використання на підстанціях.

Реле з осьовим якорем одночасно активує всі контакти без проміжного ввімкнення важелів. Змінні допоміжні реле вирізняються можливістю швидкого та безпечного монтажу на відповідному базовому модулі.

Переваги наших допоміжних реле:

  • Надійна й довговічна експлуатація завдяки високій комутаційній здатності
  • Економія місця для монтажу завдяки компактному типу
  • Просте введення в експлуатацію за допомогою підготовлених з’єднувачів