Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, input voltage: 120 V AC
Окремі реле та приладдя
З нашими вставними окремими реле та широким асортиментом приладдя ви завжди залишаєтесь гнучкими. Проста і швидка заміна реле забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання для ваших завдань. Від відповідних маркувальних матеріалів та систем розподілу потенціалу до багатофункціональних модулів часу ми пропонуємо різноманітне приладдя для релейних систем.
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 N/O contacts, coil voltage: 48 V DC
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 changeover contacts, coil voltage: 220 V DC
Plug-in octal relays with power contacts, 3 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, coil voltage: 24 V AC
Relay retaining bracket, with holder for marking material, suitable for RIF-3 relay base, for octal relay
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 24 V AC
Plug-in miniature solid-state relay, power solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 24 - 253 V AC/2 A
Passive feed-through bridge; can be plugged in instead of a relay or a solid-state relay, bridges terminal points A1 and 14
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, input voltage: 48 V DC
Plug-in base, for standard I/O modules, with different numbers of contacts, can be labeled with marker pins BN or BNB
Переваги
- Висока експлуатаційна готовність обладнання завдяки легкозамінним реле
- Заощаджуйте час під час електромонтажу завдяки нашому широкому асортименту приладдя і кабельних рішень Plug-and-Play
- Ефективне встановлення завдяки корисним потенційним системам розподілу, таким як перемички, для вашої релейної системи
- Чітке маркування за допомогою відповідних маркувальних матеріалів
Допоміжні реле для керування та перемикання в зонах з високими вимогами до безпеки
Допоміжні реле чудово підходять для застосування в системах керування та контролю. Вони забезпечують гальванічну розв’язку між схемами керування та допоміжними схемами. Поруч із цим, попри високу комутаційну здатність, допоміжні реле демонструють низьке споживання енергії. Тому вони є оптимальним рішенням, наприклад, для використання на підстанціях.
Реле з осьовим якорем одночасно активує всі контакти без проміжного ввімкнення важелів. Змінні допоміжні реле вирізняються можливістю швидкого та безпечного монтажу на відповідному базовому модулі.
Переваги наших допоміжних реле:
- Надійна й довговічна експлуатація завдяки високій комутаційній здатності
- Економія місця для монтажу завдяки компактному типу
- Просте введення в експлуатацію за допомогою підготовлених з’єднувачів