Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - Pulse measuring device
1045379

Evaluation unit for the recording of surge currents and transient overvoltages over external sensor cables. Communication of the measured data to PROFICLOUD via Ethernet. The data evaluated in the cloud can be accessed on the device via Modbus/TCP or RESTful web service.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Keeping the pulse of your system: Measure the status of your system and determine the remaining life expectancy (state of health) of SPDs
Always on the safe side: status reports complying with standards, at any time at the push of a button
Benefit from digital added value and services: Cloud-based data acquisition and the ability to display and combine measured values support completely new automated processes